Traneの世界中のサイト
ターボ冷凍機に熱回収コンデンサを搭載することにより、冷房・暖房を同時に供給する空調システムにおいて排熱として捨てられる熱を暖房、給湯補助、生産用温水として使用することが可能です。 約35℃~ 45℃程度までの温水を取り出すことができ、全体のエネルギー消費を節約できます。
トレインの熱回収型ターボ冷凍機は、単独の熱回収コンデンサを設け、温水回路を通常の冷却回路から完全に切り離しているため、温水回路の汚染はありません。
エネルギー効率を向上させるために熱回収型ターボ冷凍機をご検討いただく場合、空調システム全体を検討することで、より熱回収型ターボ冷凍機の特性が活かすことができます。