光触媒空気清浄システム(TCACS)
光触媒空気清浄システム(TCACS)
トレインの光触媒空気清浄システム(TCACS)は単なるエアフィルターではありません。TCACSは、ろ過、除菌紫外線、光触媒酸化(PCO)プロセスという3つの技術を融合させた、他に類を見ない製品です。
光触媒システムの動作原理:
車の排気システムにおける、触媒式排気ガス浄化装置に似ています。
(1) UVライトで二酸化チタン・メッシュ触媒を放射します。化学反応により、ヒドロキシル・ラジカル・フィールドを作ります。
(2) ヒドロキシル・ラジカルは、気流中の炭素に基づいた合成物および微生物と反応して分解します。
(3) 最終的な副産物は、微量の二酸化炭素と水だけになります。
光触媒空気清浄システム
主な特徴
光触媒は特に新しい技術ではなく、小型・自立型光触媒装置はこれまでにも発売されています。比較的広い室内をより清潔で快適な環境にするため、光触媒メーカーとの共同開発とトレイン独自の技術により、空調機に組み込み可能な光触媒空気清浄システムを開発いたしました。
- 導入外気の有機化合物(VOC)を分解
- 病原体の殺菌・分解 (※硫黄、塩素、ラドンは分解できません)
- ウィルス 減少率 99.9%
- カビ菌類 減少率 99.9%
- ブドウ球菌(バクテリア) 減少率 99%
- ウィルス 減少率 99.9%
- においを減少
- 水は使用しません
- オゾンはほとんど発生しません
- 冷房時でもUVライトの熱影響ほぼなし
- 圧力損失は約50Paで、送風動力にほとんど影響なし
トレインの触媒式空気清浄システムで、空気中の有機汚染物質を中和・低減
建物のロビーに立って深呼吸してみてください。
すべての建築基準法に従っています。 換気システムが外気を建物内に取り込んでいます。 でも新鮮な感じでしょうか?
それはあなたが望むほどきれいですか?外気には汚染物質が含まれている可能性があります。 人々は建物内に細菌を持ち込みます。 また、建物に新しい家具を追加すると、臭気や揮発性有機化合物 (VOC) が発生することがよくあります。
HVAC システムにフィルターが付いている場合でも、捕捉するには小さすぎる細菌、ウイルス、VOC、その他のガスが循環している可能性があります。 エアハンドラーに Trane Catalytic Air Cleaning System (TCACS) を装備すると、胞子、細菌、さらには最も小さなウイルスなどの生物微生物を減らすことができます。 また、塗料、接着剤、洗浄剤からの煙などの有機化合物からの刺激臭を軽減し、ほこりやカビなどの浮遊微粒子を捕集します。
仕組み
TCACS に入る空気は、まず MERV 13 高効率微粒子フィルターを通過し、大きな生物学的汚染物質やカビの胞子や花粉などの浮遊微粒子の多くを捕捉します。
ウイルス、臭気、VOC、微生物はフィルターを通過して TCACS の紫外線殺菌照射 (UVGI) エリアに入り、そこで高強度の紫外線にさらされます。 この紫外線は、真菌、細菌、ウイルスなどの微生物を透過し、その DNA 結合に損傷を与え、殺菌します。
空気は UVGI にさらされているため、二酸化チタン (TiO2) でコーティングされたメッシュ パネルも通過します。 紫外線光子にさらされると、TiO2 は自然界で最も強力な酸化剤の 1 つであるヒドロキシル ラジカルを生成します。 空気がこの紫外線で作動する触媒を通過すると、ラジカルが臭気や VOC などのガス状有機化合物を酸化し、微量の無害な二酸化炭素と水に還元します。 ラジカルと紫外線が連携して有機汚染物質を不活性化し、分解します。
IAQ(室内空気品質)ソリューション
空調機(AHU)に組み込み可能な空間除菌・空気清浄システムソリューションのご紹介です。
1. 希釈換気
2. 排気
3. 空気調和
4. 清浄化
カタログ
Brochure
-
1MB
関連製品
空調処理システム
エアサイド
トレインのエアハンは、最高レベルの柔軟性を提供し、最も厳しいアプリケーションでも正確な性能を発揮します。
センシブル・アシスト・メンブレン(SAM)は、メンブレン式熱交換器の効率的な設計で、特に大風量に適しています。エンタルピー膜コアと顕熱プレート交換器を組み合わせて使用します。
トレインの光触媒空気清浄システム(TCACS)は単なるエアフィルターではありません。TCACSは、ろ過、除菌紫外線、光触媒酸化(PCO)プロセスという3つの技術を融合させた、他に類を見ない製品です。
UniTraneユニットは、オフィスビル、アパート、寮、学校、モーテル、ホテルなどで使用される個別ルームエアコンです。
パフォーマンスに優れ、お客様のニーズに合わせて設計されたデータセンター向け冷却ソリューションです。
VAVユニット
VariTrane®可変風量ユニット(VAV)は、品質と信頼性において業界をリードする製品であり、今日のアプリケーションの特定のニーズを満たすように設計されています。この世代のVariTraneユニットは、Traneの品質と信頼性の歴史に基づき、業界で最も完全な可変風量ユニットの1つへと製品を拡張しています。
快適性、室内空気品質(IAQ)、騒音レベル、およびエネルギー消費を制御するのに役立ちます。オプションの認定超低エアリークは、業界をリードするエネルギー効率とIAQ性能を提供します。さらに汎用性があり、オプションで工場で取り付けられ、委託生産されたユニットコントローラを装備し、設置の労力と起動時間を短縮します。
円形のシステムで取り入れられるVAV(可変風量)ユニットの一種です。このタイプのユニットは、入口と出口が円形の形状をしており、空気の流れを円滑に制御しています。VariTrane® ラウンドインラウンドアウトは、高効率で品質と信頼性があり、建物の空調制御において重要な役割を果たします。
汎用性が高く、工場設置済みユニットコントローラーが装備されているため、設置作業と起動時間を短縮することができます。
VariTrane® Low-Heightファン駆動型ターミナルユニット
高さが制限されている場合に特に適しています。コンパクトな設計は、主要な特徴に悪影響を与えることなく、性能を発揮します。
VariTrane® VAVパラレル ファン駆動型ターミナルユニット
電子制御モーター(ECM)と変動風量制御アルゴリズムにより、エネルギー使用量と運転コストを削減します。このVariTraneユニットは、業界内で最も包括的なVAV(可変風量)製品を提供するために、歴史を踏まえて開発されています。
VariTrane™ ファン駆動型Low-Height Parallel
製品名の通り、ファン駆動型Low-Height ユニットは、天井スペースが限られている場所に適した設計です。
トレインが提供するサービス
機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。