低温空調・換気システム導入で年間エネルギー効率20%アップ
加熱食品の生産、物流、保存・管理といった多機能を持つ新工場を常に衛生的な環境に保つため、トレインのルーフトップ型エアコンをご採用いただきました。室内を10℃前後という食品管理に最適な低温に保つとともに、外気冷房を利用することでエネルギー効率の改善も実現されました。
株式会社サイゼリア様
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
最小限の設置コストで超高効率を実現した快適性を提供します。業界随一の豊富な工場オプションとアクセサリーで、建物のニーズに合わせてカスタマイズが可能です。設置およびメンテナンスも容易です。Symbio® 700制御を搭載しています。
概要
小規模から大規模まで、あらゆる商業プロジェクトに対応します。私たちのパッケージユニットとスプリットシステムは、幅広い容量でご利用いただけます。すべてにおいて、トレインの品質、効率性、信頼性を備えています。
長期使用に耐える設計
トレインの信頼性は、徹底した設計検証と製品テストの結果によって実現されています。
高効率
私たちのHVACシステムのラインアップは、公的なエネルギー効率基準を上回っており、多くのシステムが高効率および超高効率を実現し、規制の最低基準を超えています。
ヒートポンプソリューション
トレインの商業用ヒートポンプは、エネルギー消費の削減や環境への影響の軽減など、多くのメリットがあります。
ビルディング コネクティビティ
リモート診断とモニタリングを可能にし、ビルディングオートメーションシステムに接続するさまざまなスマート技術オプションを提供しています。
簡便な設置とサービス
配慮された設計には、ヒンジ付きアクセスドア、色分けされた配線、そして試運転、トラブルシューティング、サービスのための使いやすいオンボードディスプレイが含まれています。
加熱食品の生産、物流、保存・管理といった多機能を持つ新工場を常に衛生的な環境に保つため、トレインのルーフトップ型エアコンをご採用いただきました。室内を10℃前後という食品管理に最適な低温に保つとともに、外気冷房を利用することでエネルギー効率の改善も実現されました。
株式会社サイゼリア様
全国 35都道府県に、国内最多の「イオンシネマ」92 劇場、785スクリーンを展開するイオンエンターテイメント様がIAQ向上対策として導入したトレイン・トリプルエアシールドについて、そのソリューション全容について項目別にわかりやすくご説明した導入事例です。
イオンエンターテイメント様
機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。