トレイン スクリューチラー 水冷 チラー ノンフロン

水冷スクリューチラー

180~260kW, 50Hz

RTSF G (R-1234ze)


ノンフロン冷媒 R-1234ze を採用したインバータ水冷スクリューチラーです。

詳しく知る ›
水冷スクリューチラー
水冷スクリューチラー 180~260kW, 50Hz
Top

主な特長

CITY RTSFシリーズは、持続可能で高効率なシステムが必要とされる産業界に向け、トレインが新たに提案する水冷小型スクリューチラーです。

冷媒に地球温暖化係数(GWP)が1未満のR-1234zeを採用し、空調用途プロセス用途温水供給用途の3つの用途向けに高い性能を発揮します。

  • GWPがほぼゼロ(1未満)のR-1234ze冷媒を採用
  • トレイン独自の最適化制御で高い効率を実現
  • シンプル構造で99.5%の信頼性率
  • インバータ標準装備
  • -12℃までのプロセス冷却用途に対応
  • 限られたスペースへの設置に最適なコンパクト設計
  • 設備増強に伴う増設に最適なモジュール設計
  • 高圧ガス保安法に基づく手続き:製造届出不要
  • フロン排出抑制法 適用対象外

 

※製品詳細については 営業担当者 または お問合せフォーム からお問い合わせください。

モデルとオプション

モデル

  • 空調用途:CITY COMFORT
  • プロセス用途:CITY PROCESS
  • 温水供給用途/地中熱ヒートポンプ:CITY BOOSTER

 

主なオプション

  • 遮音パネル
  • ネオプレンアイソレータ

 

注記

  • 国内販売はRTSF050,060,070の3モデルで、電源は400V/50Hzとなります。
  • プロセス用途の最低ブライン出口温度は-12℃となります。
  • 温水供給用途や地中熱ヒートポンプでは温水温度により対応できない場合もありますので都度お問合せください。

 

空調・熱源設備の省エネに貢献する空冷チラーならトレイン・ジャパン。トレインは、創業から100年以上、世界 100カ国で、29,000人が働く世界企業です。冷凍機を知り尽くしたメーカーならではの豊富な経験と高い技術力をもとに、空調・熱源設備の省エネに貢献する空冷チラーを開発しております。