海外動向:カリフォルニアの脱炭素化と超低NOx化
![](/content/dam/Trane/Commercial/ap/Japan/TJP/whitepaper/navigating-californias-decarbonization-and-ultra-low-nox-hvac-requirements_535x339.png)
地域の健康を守り、2030年までに温室効果ガス排出量を40%削減するため、カリフォルニア州の一部の地域では、商業炉から排出される窒素酸化物(NOx)を規制しています。
NOxの影響について
NOxはガス炉の燃焼過程で発生する副産物で、それ自体は比較的無害ですが、太陽光や他の化学物質と反応して危険なスモッグを発生させるため、有害とされています。スモッグとは、生命を脅かす大気汚染のことで、気道刺激性があり、心臓や肺の病気のリスクを高めるとされています。*1* 2。
カリフォルニア州のHVAC超低NOx規制とは?
● 南海岸大気質管理地区(SCAQMD)は、NOx排出量を65%削減した炉の製造・設置を企業に促すことを目的とした規則1111を制定しました。
● サンホアキンバレー大気汚染防止地区(SJVAPCD)の規則4905では、天然ガス燃焼のファン式中央炉からのNOx排出を40ng/jから14ng/jに制限しています(定格熱入力が175000Btu/時未満で、冷却能力が65000Btu/時未満の冷暖房併用機用)。*3
低NOx、超低NOx基準が業務用暖房機器に与える影響
建物のオーナーや、請負業者や製造業者を含む炉の設置パートナーは、これらの商業用設置ガイドラインを満たすことが要求されます。地域のNOx排出要件を満たさない商業用炉の製造や設置を選択した企業は、毎日多額の罰金に直面することになります。
超低NOxソリューション
トレインの電気ヒートポンプと二元燃料ヒートポンプは、今日の低NOxおよび超低NOx規制に適合しています。さらに、優れたエネルギー効率、持続可能性、手頃な価格という利点もあります。
超低NOx建築のニーズにヒートポンプが適している理由
● ゼロエミッションを実現:新しい低NOxおよび超低NOx基準は、ガス炉が排出する有害な温室効果ガスの量を減らすことで、より環境に優しくすることを意図しています。これはもちろん素晴らしいことですが、低NOx排出より優れているのは何かご存知ですか?ゼロエミッション(実質ゼロ排出)です。オール電化ヒートポンプは化石燃料に依存せず、ガスや石油の炉よりもはるかに環境に優しい暖房の選択となります。
● 多用途:ヒートポンプは、1台でエアコンと暖房の役割を果たします。この汎用性により、さまざまな建物のタイプやサイズに対応する優れたソリューションとなります。
● 超高効率:ヒートポンプは、暖炉と違って燃料を燃やして熱を作るわけではありません。電気を使って熱を移動させるだけなので、エネルギー効率の高いソリューションのため、排出量や運転コストの削減につながります。理想的な条件下では、ヒートポンプは消費するエネルギーの300%以上を移動させることができます。
さらに、熱回収モジュール付きヒートポンプは、自然界で発生した熱を大気中に放出するのではなく、副産物として回収することができます。この廃熱は、病院の給湯など、別の用途に再利用することができます。
● 手頃な価格:ヒートポンプは一般に、炉やエアコンと同等の耐用年数を持ちながら、新しいガス炉と独立型のセントラルエアコンを合わせたコストよりも初期費用が安くすみます。さらに、よりクリーンでカーボンオフセット可能な建物の冷暖房ソリューションへの移行を支援する多くのリベートプログラムも用意されています。お住まいの地域の最新のリベート制度については、お近くのトレイン・パートナーにお問い合わせください。
● ネットゼロへの道:従来の化石燃料を使用した業務用炉を、低NOxまたはゼロエミッションの暖房ソリューションに置き換えることで、建物の二酸化炭素排出量を大幅に削減することができます。ヒートポンプを冷暖房兼用で導入すれば、エネルギー効率の向上とエネルギーの無駄の削減により、建物の二酸化炭素排出量をさらに減らすことができます。また、オール電化のヒートポンプを導入すれば、冷暖房の過程で化石燃料を使用しないため、より大きな二酸化炭素排出削減効果が期待できます。
● 信頼性:当社のヒートポンプはSEER16に適合しており、100年以上にわたって世界で最も信頼されているHVACシステムメーカーの1つとしての当社の評判に裏付けられています。
健康な建物と健康な地域社会
超低NOx規制は、カリフォルニアの地域社会が、よりクリーンで健康的なゴールデンステートとしての未来に向けて取り組んでいるステップのひとつに過ぎません。カリフォルニア州、そして全米で、二酸化炭素排出量を削減するために電化を進める建物が増え続けています。建物の電化とは、化石燃料に依存したシステムを、排出ガスを出さない電気システムに移行させることです。完全電気式ヒートポンプやハイブリッド式ヒートポンプは、こうした電化ソリューションのひとつにすぎません。トレインは、ヒートポンプ、VRFシステム*4、熱回収システム、再生可能エネルギーソリューションの数々を提供し、お客様の施設特有の快適性、効率、脱炭素のニーズを満たすお手伝いをしています。
超低NOx・脱炭素化ソリューション
建築環境の電化は、地域社会全体の温室効果ガス排出を削減するために最も重要なステップの一つです。電気システム、再生可能エネルギー発電、建物のエネルギー管理の最適化を通じて、お客様の建物の効率と節約を最大化するお手伝いをします。
小規模な商業ビルから大規模な複合施設、マルチサイトまで、トレインはテクノロジーと専門知識でお客様をサポートします。詳細については、お近くのトレイン担当者にお問い合わせください。