イノベーション

空調の先駆者として

技術革新。それはトレインのアイデンティティー。

トレインは、イノベーションはお客様のニーズから生まれると信じています。 最も斬新で、先進的なコンセプトやデザインですら、燃料コストの変動やインフラの老朽化、規制変更など、既に市場に存在する課題の解決から生まれてきました。 トレインのイノベーションにより、例えば「学校のホールの音響効果を向上させたい」、「病棟内の空調を改善したい」といった個々の環境に応じた要求事項やお客様のミッション達成をお手伝いします。

空調技術は過去数十年にわたって変化を遂げ、大幅に改善されてきましたが、 これにはトレインの功績も寄与したと自負しています。またトレインの専門知識と革新的なソリューションがミッションを達成することに役立っている、とお客様から信頼の声をいただいてきました。

当社の最新型の設備は、他に類を見ない快適性、効率性、信頼性を誇ります。   HVAC業界をリードするビルの自動化システムから設備の制御系統やセンサーにいたるまで、当社の革新的な装置の数々により、お客様はエネルギー効率および運用効率を最適化してビルを稼動することができます。  当社のビルサービスは、データを継続的に収集して分析し、ビルの最適化と効率向上のための具体的な提案を自発的に行います。

トレインの新型チラーがエネルギー効率と騒音レベルにて業界のベンチマークを更新

40年以上にわたる空冷チラーの設計経験に基づき、トレインのエンジニアは次世代Stealth™ 空冷チラーの全てにわたり、イノベーションと知識を投入しました。  革新的なコンプレッサー設計により、あらゆる動作条件においても効率を最適化します。  Stealthはまた、HVAC業界において、空冷チラーとしては最小の騒音レベルを達成しています。

トレイン装置のラインアップ拡充により、ユーザーによるビル設計と運用の最適化が可能

ビル自動化システム(BAS)におけるトレインの革新的な新型ワイヤレス装置とモバイルアクセスソリューションにより、ビル管理部門はビル設計と運用をさらに最適化することができます。  新しく加わる装置は、Tracer™ SCシステムコントローラーへリモートアクセスを行うためのTrane Tracer™ BAS Operator Suiteモバイルアプリと新型Trane Wireless Commシステムの2つです。  こうした装置やリモートアクセスソリューションにより、ユーザーはデータをワイヤレスで管理して監視することができます。信頼性が向上してケーブルが無くなったことで、理論的にはあらゆる場所から操作可能になります。

Trane Intelligent ServicesによりFSSI本社が運用効率を最適化

Trane Intelligent Services (TIS) は、印刷と郵送のサービス全般を提供するリーダー企業であるFinancial Statement Services, Inc. (FSSI)が、168,000平方フィート(約15,600平方メートル)を誇るカリフォルニア州サンタアナの本社において、インフラシステム性能と信頼性を最適に保つためのサポートを行っています。  先端の技術と解析手法を用いて、TISはビルシステムや他のソースからデータを絶え間なく収集し、分析し、活用しています。  運用上の問題が発見されると、トレインは自動的に応答を返すか、またはFSSIに適切な対処方法を提案し、ビルが設定された性能パラメータの範囲内で運用効率を保てるようにします。