営業・サービス拠点

フリークーリング

冷温水熱源向け省エネオプション

冬季の冷却水温度が低い条件下でターボ冷凍機の圧縮機を運転することなく、冷凍機を一種の水/冷媒の熱交換器として利用します。フリークーリング用として配管系統にプレート式熱交換器、バルブ、ポンプ等を設ける必要は全くありません。

ターボ冷凍機をフリークーリング用の熱交換器として利用

フリークーリング

冷媒が温度の低い部分に集まる特性を利用し、冷却塔の運転のみで蒸発・凝縮サイクルを実現し、定格能力の約40%の冷凍能力を得ることができます。冬季の冷却水温度が低い条件下でターボ冷凍機の圧縮機を運転することなく、冷凍機を一種の水/冷媒の熱交換器として利用します。

フリークーリング用として、配管系統にプレート式熱交換器、バルブ、ポンプ等を設ける必要は全くありません。

 

システムの違い

 通常のフリークーリング vs. フリークーリング対応ターボ冷凍機

システムの違い

フリークーリングで運転中の原理

water_img005.png
フリークーリングの原理

冷却塔で冷やされた冷却水によりコンデンサ内の冷媒が冷却され、その冷媒は重力によりエバポレータに入り、エバポレータ内部で冷水を冷やします。エバポレータ内の冷媒は冷水の熱を奪うことで蒸発し、圧力の低いコンデンサへ自然に戻っていきます。

自然エネルギーの利用

フリークーリング対応ターボ冷凍機は、冷媒が最も温度の低い部分に集まるという特性を利用しています。冷凍機の圧縮機を運転することなく、冷却塔の運転のみで蒸発・凝縮サイクルを実現し、定格能力の約40%の冷凍能力を得ることができます。

フリークーリングの条件

冬季の冷却水温度が供給冷水温度より低い温度(一般的に3~10℃)の時に利用できます。

※この時の能力は、公称能力の45%が上限で冷水温度は冷却水温度による成り行きとなります。


フリークーリング運転時の特性例

freecooling_tokousei.png

省エネオプション

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

トレインの環境への取り組み

お気軽にお問い合わせください

お問合せ
サービス拠点