リモートメカニカルサービス
継続的なデータ収集とデジタル解析に基づくリモート機器点検により、運転状態の異常傾向を早期に検知し、コスト増要因となる性能劣化や不適切運転を特定。 定期機器メンテナンスに組み合わせることで保守・運用の効率向上と最適化を実現。
リモートメカニカルサービス高密度AI負荷への対応
空冷・液冷・冷水経路をトータルに制御し、ラック密度の変化に柔軟に対応。
需要に合わせた段階的拡張
将来の拡張を見据え、フェーズやキャンパス単位でのキャパシティ拡張を支援。
空冷・液冷のハイブリッド化
空冷から液冷への移行期にも対応する、最適なハイブリッド冷却を実現。
省エネ&水戦略の最適化
施設の設置環境やサステナビリティ目標に合わせ、エネルギーと水を最適に運用。
統合アプローチによる可視化
機器・制御・サービスの一体化により、システム全体の可視化と迅速な対応を可能に。
ライフサイクルを通じた安定稼働
初期立ち上げから長期運用まで、性能 drift(低下)を防ぎ、長期の信頼性を保証。
トレインのCDUは、AI、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、および高密度環境における液冷システムの導入と拡張を支援します。最大14MWの能力を誇り、ダイレクトチップ冷却の確実な冷却分配を実現します。さらに、工事期間の短縮、現場ごとの施工品質の均一化、そして設置から稼働開始までのスムーズな立ち上げを強力に後押しします。
トレインのデータセンター向けチラーは、空冷式と水冷式の豊富なオプション、フリークーリング(自然エネルギー利用)、迅速な再起動(ラピッドリスタート)、低GWP(地球温暖化係数)冷媒の採用、そして高外気環境下での優れたパフォーマンスにより、拡張性と省エネ性に優れた冷却ソリューションを支えます。
水冷ターボ冷凍機・磁気軸受コンプレッサー搭載(データセンター用)HSWE
ノンフロン 空冷スクリューチラー RTAG (R-1234ze)
空冷ターボ冷凍機・磁気軸受コンプレッサー搭載(データセンター用)HSAG
トレインのデータセンター用エアハンドリングユニット(AHU)は、ハイパースケールおよびコロケーション施設向けの大容量冷却ソリューションを提供します。モジュール式の設計、省スペース(コンパクト)な設置面積、そして工場出荷時に組み込まれた制御システムにより、正確な温度管理をサポートします。
データセンターソリューション
空冷・水冷チラー、チラープラント制御、ファンコイルウォール、液体冷却ソリューションなど、スケーラブルなシステムの ポートフォリオを提供
モジュール性:CDU採用によける長期的な成功の秘訣
DTC(ダイレクトチップ冷却)の心臓部であるCDU(冷却液分配ユニット)において、なぜ「モジュール性」が長期的な成功と投資最適化の鍵を握るのか、その技術的メリットと従来の単一構造システムとの違いをわかりやすく解説
GigaModular ™ 冷却液分配ユニット(CDU)
モジュール式拡張性により、最大14MWの高密度ダイレクトチップ冷却に対応する次世代対応型システム
CDU-1MW 冷却液分配ユニット (CDU)
1,350kWの冷却能力を提供し、ダイレクト液冷データホールに適した容量設計
CDU-2.X 冷却液分配ユニット (CDU)
AI・HPCワークロード向け、 高容量の列端 (End-of-Row) 設置型CDU
HSAG:空冷ターボ冷凍機・磁気軸受コンプレッサー搭載
データセンター熱管理に対応する卓越した冷却能力
ファンウォールユニット
大風量に対応したファンウォールユニットで、設置面積が小さく、単位面積 あたりの冷却能力が高いことに加え、初期投資を低く抑えられることが特長.。大規模および超大規模データセンターに最適なソリューション
お役立ち情報
フリークーリングとは?工場・データセンターで広がる省エネ技術を解説
データセンター冷却の未来:トレインが切り拓く持続可能性と革新的ソリューション
データセンターのフリークーリング対応冷凍機導入とエネルギー管理
PUE低減とTCO最適化を実現するトレインの技術