myTest™ 工場性能試験

お客さまにお選びいただいた冷凍機が、実際にご指定通りの性能を満たしているか、納入前に工場性能試験で確認をします。

myTest™ 工場性能試験は、納入前の冷凍機が設計通りに100%発揮することを実際にお客様の目でご確認いただくための工場立ち会い試験です。お客様のご要望に合わせて選定・設計した冷凍機を、工場出荷前に試験設備 Explorer Test Bayでご希望の方法・条件にて性能試験を実施します。


myTest™ 工場性能試験について

試験設備 Explorer Test Bayのご紹介


高度な試験

停電後の再起動、冷水一次側変流量、部分負荷性能などの特殊な試験でも、全てお客様ご指定の動作条件でデモを行い、ターボ冷凍機の能力と信頼性を確認します。
 

精度を保証

15種類以上の基本試験に加え、全高調波歪(電流TDD)の記録、長時間試験などを行い、設計通りの効率と性能を満たしているか確認します。
 

高い柔軟性

複数冷凍機の並列運転試験や、直列カウンターフロー運転試験も可能です。あらゆる業種のさまざまな条件をシミュレーションできます。
 

厳格なAHRI規格

特別なご指示がない限り、AHRI規格(米国暖房冷凍空調工業会)で工場性能試験を行います。理由は、日本国内で行われている試験に比べより厳格で、技術的にも正しく行われているからです。



myTest™ 工場性能試験の一日

myTest工場性能試験の一日
 


”お客様の声 ”

実際にトレイン製ターボ冷凍機の製造現場で、立ち合い性能試験や工場見学をされたお客様の感想をご紹介します。

「ターボ冷凍機という大型の機械を複数の条件で試験し、実際の性能をこの目で確認することができ、トレインの製品に対する信頼を裏付けることができた。」

「本当にAHRI基準で適正に試験が実施されていて信頼できた。」

「とても大がかりな試験設備が複数あり、ターボ冷凍機メーカーのマーケットリーダーと謳っていることが頷けた。」

「他の冷凍機メーカーの立会い試験へも行ったことがあるが、試験対象の冷凍機以外に数台あるだけだった。生産量の規模が違うことに驚いた。」

「工場の規模、内容に感激した。」

「通常見ることができない冷凍機内部の構造を、工場見学時に見ることができて良かった。」

「立会い試験や見学、楽しかった。また来ます。」

「普通ならアメリカの小さな田舎町に行けることなどないが、今回はこの町でアメリカらしいバーのある店でおいしい食事もできたし、街や風景も良い。」



カタログ


お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点