熱回収コンデンサ

トレインのターボ冷凍機に熱回収コンデンサを搭載することにより、冷房・暖房を同時に供給する空調システムにおいて排熱として捨てられる熱を暖房、給湯補助、生産用温水として使用することが可能です。

ターボ冷凍機に熱回収コンデンサを搭載することにより、冷房・暖房を同時に供給する空調システムにおいて排熱として捨てられる熱を暖房、給湯補助、生産用温水として使用することが可能です。35℃~ 45℃程度までの温水を取り出すことができ、全体のエネルギー消費を節約できます。


CVHFwHR-page.jpg

熱回収コンデンサ

トレインの熱回収型ターボ冷凍機は、単独の熱回収コンデンサを設け、温水回路を通常の冷却回路から完全に切り離しているため、温水回路の汚染はありません。

エネルギー効率を向上させるために熱回収型ターボ冷凍機をご検討いただく場合、空調システム全体を検討することで、より熱回収型ターボ冷凍機の特性が活かすことができます。


冷凍機

効率的で持続可能、かつ信頼性の高い冷却および暖房を提供


省エネオプション

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

トレインの環境への取り組み