インバータ(AFD)

モーターの回転数を最適制御し、エネルギー削減と長寿命運転を両立する高性能インバーター


トレインのインバータ(AFD : Adaptive Frequency Drive)は独自の自己学習機能VVVF コントロールにより冷凍機の特性と負荷・冷水及び冷却水温度等、状況にあわせ電圧/周波数とベーンを最適化制御することで、冷凍機を常に最大の効率で運転します。

AFD-page.png

インバータのメリット


部分負荷効率の飛躍的な向上:

冷凍機部分負荷において、トレインが特許を持つAFD ロジックは、モータ回転数とベーン開度を最適に制御し、最も効率よく運転出来る様に設計されています。最適化制御による省エネ効果は部分負荷運転時に、最も効果を発揮します。

 

機械的なストレスの低減:
AFD はモータの加速/ 減速に「ソフトスタート」制御を採用することで、起動電流を抑え、モータ及び圧縮機へのストレスを低減します。

 

省スペース:
インバータ盤を冷凍機本体に搭載する事により、自立インバータ盤が不要となり、省スペース化を実現しています。 また、インバータ盤と電動機は工場出荷時に配線済みです。

 

冷媒冷却:
インバータの冷却は冷凍機内で循環している冷媒液で行われ、その熱は冷凍機の排熱と同じく冷却水により、大気へ放出されます。


冷凍機

効率的で持続可能、かつ信頼性の高い冷却および暖房を提供


省エネオプション


トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

トレインの環境への取り組み


お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点