エアハンドリングユニット



エアハンドリングユニット:柔軟な仕様対応と高効率性能

カスタムエアハン屋外ユニット

パフォーマンスクライメートチェンジャーFlexFit

トレインのエアハン

トレインは、比類のないシステム専門知識を持ち、40年以上にわたりカスタムエアハンドリングソリューションの設計と製造を行ってきました。プロセスの各段階でお客様と協力し、プロジェクトの仕様、目標、建設スケジュールを理解することで最適なソリューションを提案します。その後、カスタムユニットを設計、製造し、工場にてテストを実施して、お客様の要件を満たすことを確認します。

  • 高いパフォーマンスを実現する柔軟な設計

    運用の厳しいパフォーマンス基準を満たすために「ゼロから設計」されます。 さらに、トレインポートフォリオのすべてのカスタムエアハンには、ケーシングの外側の結露を防ぐ、上から下まで完全な非貫通金属断熱層が備わっています。

  • Trane® Select Assist™による効率的な構成

    Performance Climate Changer®カスタムエアハンに、Trane® Select Assist™を使用した並列気流トンネルの標準オプションが追加されました。この省スペースの並列オプションは、実証済みのAHU構成の一部です。お客様のアプリケーションに最適なHVACシステムを設計するために、私たちがサポートします。

  • シンプルな設置

    設計段階では業界トップのツールを活用し、注文時には迅速なユニット選定プロセスを利用できます。Performance FlexFit™ソリューションを使って、ユニットを完全に組み立てた状態で出荷するか、詳細な再組立て手順付きで分解した状態で出荷できます。また、トレインの担当者が現場で設置を監督するオプションも選べます。

空調処理システム

エアサイド

エアハンドリングユニット

トレインのカスタムエアハンは、最高レベルの柔軟性を提供し、最も厳しいアプリケーションでも正確な性能を発揮します。

光触媒空気清浄システム(IAQ)

トレインの光触媒空気清浄システム(TCACS)は単なるエアフィルターではありません。TCACSは、ろ過、除菌紫外線、光触媒酸化(PCO)プロセスという3つの技術を融合させた、他に類を見ない製品です。

ファンコイルユニット

ファンウォールユニットは、オフィスビル、アパート、寮、学校、モーテル、ホテルなどで使用される個別ルームエアコンです。

センシブルアシストメンブレン

センシブル・アシスト・メンブレン(SAM)は、メンブレン式熱交換器の効率的な設計で、特に大風量に適しています。エンタルピー膜コアと顕熱プレート交換器を組み合わせて使用します。

VAVユニット

VariTrane®可変風量ユニット(VAV)は、品質と信頼性において業界をリードする製品であり、今日のアプリケーションの特定のニーズを満たすように設計されています。この世代のVariTraneユニットは、Traneの品質と信頼性の歴史に基づき、業界で最も完全な可変風量ユニットの1つへと製品を拡張しています。

カタログ

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点