データセンター用ファンウォールユニット

Model DFWA

Overview

データセンターの冷却効率を最適化する、カスタム設計

  • 能力範囲: 600kW 以上 (最大 160K CMH+)
  • フィルタ:標準 2インチ MERV 8 フィルタ (オプションで MERV 11)
  • 制御:PLC コントローラがさまざまな制御モードとシステム接続を提供
  • コンパクトな設置面積:スペースを節約するためのコンパクトなフットプリント (長さ1.2~1.6m)
  • ECファンウォール:高い冗長性を提供
  • メンテナンスの容易さ:ファンウォールとフィルタウォールは簡単にメンテナンス可能
  • トップコイル接続:スペースを節約し、冷却システムのよりコンパクトな配置を可能にする
  1. ご要望に合わせた設計

    トレインのファンウォールユニットは、データセンターオーナーの具体的なニーズに合わせて調整できるよう設計しています。業界の変化に合わせて継続的に革新を続け、設計プロセスでも連携しながら共に取り組みます。

  2. スペースを最大限に活かす最適な選択

    既存施設でスペースや搬入経路に制約がある場合は、ドアを通せるよう設計された2分割タイプのユニットをご提供し、設置スペースの有効活用を実現します。また、新築の場合には、トレインのファンウォールを一体型ユニットとしてご利用いただけます。簡単に設置でき、すぐに稼働を開始できるので理想的です。

  3. 短期間での導入を支える専用生産

    トレインファンウォールユニット専用の生産体制を確保しています。この体制により、製造や設計の柔軟性が大きく向上するだけでなく、競争力のある短いリードタイムでの納品も実現できます。

  4. 持続可能なデータセンター運用

    トレインのファンウォールユニットは、貴重な水資源ではなく、空気を利用して冷却を行います。さらに、すべてのユニットが用途に合わせて最適に設計・規模調整されているため、過剰なエネルギー使用を防ぎ、二酸化炭素排出量の削減にも貢献します。水を大量に使用する蒸発冷却の優れた代替となり得ます。

  5. 全てトレインにお任せください

    トレインは、システムのライフサイクル全体を通じて必要なサポートを提供します。システム全体の設計から設置、そして継続的なメンテナンスや修理に至るまで、トレインはデータセンターのファンウォールの性能を維持するための専門的なサービスを提供します。

データセンター冷却を革新する
トレインファンウォールユニット

データセンターの高密度化が進む中、冷却の信頼性と効率化はこれまで以上に重要です。
トレインのファンウォールユニットは、精密な温度管理、高効率冷却、柔軟な設計を兼ね備えたデータセンター向け空調ソリューションです。



カタログ



お気軽にお問合せください