Tracer® SC+

Tracer® チラープラント制御

チラープラントの制御、効率、信頼性はここから始まります

まずは現在お使いのチラープラントから始め、それをさらに改善しましょう。

Tracer® チラープラント制御は、トレインのベストプラクティスに基づいたプラントプログラミングを導入します。これは、プラントを日々信頼性高く、効率的に運転させるためのプロフェッショナルなアプローチです。

カタログ ダウンロード
CVHF Centravac Chiller Mechanical Room

今日のチラープラントでは、設備と制御の境界が曖昧になっています。
信頼性と効率性を期待する一方で、設備の性能は制御システムとオペレーターのスキルに大きく依存しています。現在、複雑な技術や脱炭素化と最適化の目標が変化する中で、チラープラントはこれまで以上に複雑になっています。チラープラントのプログラミングは独自の専門分野となっており、正しく行うことの重要性は非常に高いです。

高いエネルギーコストや過剰な排出を避けるためには、最適化が重要です。設備の使用年数やメーカーに関わらず、トレインの専門的な指導でほぼすべてのチラープラントはより良く運転できます。信頼性や持続可能性の向上、スタッフ不足での運転、エネルギーコスト管理の改善など、トレインはチラープラント制御に対する簡単で一元化されたソリューションを提供します。



Chiller-Systems.jpg

チラーの効率と信頼性向上はここから始まります

トレインのチラープラント制御は、Tracer® SC+に組み込まれたアプリケーションであり、建物のニーズに合わせてプログラムされています。世界中の無数のチラープラントでの経験と専門知識を通じて開発されたトレインのチラープラント制御は、建物のニーズに適応したエンジニアリングシーケンスを利用し、複数のチラーの回転、ステージング、シーケンスを戦略的に管理します。

このアプローチにより、実証済みのシーケンスと特定の仕事に応じたカスタマイズの完璧なバランスを提供し、プラントの初期稼働後も持続可能な結果をもたらします。設備メーカー、建物制御会社、HVACシステムの専門家として、トレインほどチラープラントの性能を最適化し、継続的な性能と利益を保証できる企業はありません。

冷凍機 冷凍機

チラープラント最適化に対するトレインの総合的アプローチ

チラープラントの性能は、機器メーカーとしての洞察、制御会社としての技術的スキル、そして1,000を超える多くの建物で得たシステム知識を 組み合わせたものです。

専門的な技術力

実証済みのアプリケーションが重要なプラント機能を自動化します。

システムのエキスパート

トレインの専門家が、お客様の建物の特定のニーズに合わせてシーケンスを調整します。

接続サービス

接続されたサービスが長期にわたり性能を維持します。


よくあるご質問(FAQ)

Tracerチラープラント制御アプリケーションは、複数のチラーの回転、ステージング、およびシーケンスを戦略的に管理します。設備の寿命を最大化し、エネルギー使用を最適化し、快適性を維持するために、多くの機能が含まれ、調整されています。

  • チラーステージング
  •  ポンプ圧力リセット
  •  冷水リセット
  •  フリークーリング
  •  熱回収統合
  •  強化された冷却塔ステージング
  •  チラー/タワーの最適化
  •  熱蓄積統合

これらの機能により、チラープラントの効率的な運用が可能になります。

エンジニアリングされたアプリケーションは、HVACの高性能な運転シーケンスとプログラミングロジックのために、ASHRAE 36ガイドラインの実装を自動化します。これにより、ASHRAE Standard 90.1の最低効率要件への準拠が保証されます。チラープラント制御は、冷水プラントの効率を監視するためのASHRAE Guideline 22の推奨事項に従います。

平均的な商業ビルは消費するエネルギーの約3分の1を浪費しています1。
チラープラントの最適化により、エネルギーコストを削減し、炭素排出量を減少させることが可能です。

1 https://www.epa.gov/statelocalenergy/local-topics-energy-efficiency-non-governmental-buildings

関連製品&ソリューション

Tracer® SC+
コネクティビティ&クラウドサービス
デジタルサービス

制御機器ラインナップ

Tracer®  SC+

ブラウザ対応システムコントローラ Tracer® SC+

システム全体を制御するハードウェア・ソフトウェア一体型のコントローラです。ハードウェア内に監視画面等のデータを保存でき、さまざまなWebブラウザでのモニタリングが可能です。

Tracer® SC+
Tracer Concierge® Systems

Tracer Concierge® Systems

トレイン コンコンシェルジュシステムは、小規模ビルの運転を簡素化します。

Tracer Concierge® Systems
Tracer® Ensemble®

Tracer® Ensemble

インターネット接続を用い、お客様の設備全体の「見える化」「制御」をリアルタイムで実現します。あらゆる場所のビル・施設・設備の中央管理が可能です。

Tracer® Ensemble®
Tracer® Synchrony®

Tracer® Synchrony®

Tracer SC+の内蔵ユーザーインターフェースで、施設管理者やサービス技術者に対してシステム全体へのアクセスを提供します。Tracer® SC+の操作を簡素化し、快適性とエネルギー効率の制御を向上させます。

Tracer® Synchrony®
Tracer® SC+ ビルオートメーション

Tracer® SC+ ビルオートメーション

トレーサーアンサンブルは、直感的なユーザ・インターフェースで、空調や照明を制御するビルオートメーションシステム(BAS)です。

Tracer® SC+ ビルオートメーション
Tracer®  UC+

プログラマブルコントローラー Tracer® UC+

Tracer®SC+との併用はもちろん、スタンドアローンのコントローラとしても使用可能です。

Tracer® UC+
Air-Fi® ワイヤレス通信

Air-Fi® ワイヤレス通信

通信およびセンシング技術により、HVACシステムや建物のコントローラーなど、建物システムのさまざまな部分がワイヤレスで通信できるようになります。

Air-Fi® ワイヤレス通信
Air-Fi® ワイヤレスセンサー

各種センサー WTS,WZS

Tracer SC+とN-Generation CITY MULTI® VRFのポテンシャルを最大限に引き出します。 完全なシステムの一部として湿度、温度、占有率、CO2 を検出する、信頼性が高く、コスト効率が高く、設置が簡単なワイヤレス センサーです。

各種センサー

冷凍機用コントローラ

省エネ達成のためには、まず運転状況が一目で分かることが重要です。トレインのターボ冷凍機にはAdaptiViewを標準搭載しています。ユーザテストを実施し、お客様の声を最大限に反映させた、見やすい、操作しやすい制御盤です。

冷凍機用コントローラ

インバータ (TR200)

熱源や空調機の省エネには欠かせないインバータ。幅広いラインアップを取り揃えています。

インバータ (TR200)

Symbio®デジタル機器コントローラー

トレインのSymbio® デジタル機器コントローラーは、チラー、エアハンドラー、大型パッケージHVAC機器向けに工場で取り付けられた、用途特化型のプログラム可能なコントローラーです。

Symbio®デジタル機器コントローラー

トレインの技術者にご相談ください

お客様の空調機器、及びシステム機器の性能を常にベストな状態に保つためにあらゆる面でお客様をサポートします。

お気軽にご相談ください
トップへ戻る