ゾーンド・ ルーフトップ・ システム

6-50トン

Overview

小規模ビル向けの優れた快適性と効率性

シンプルな「自動化」から小規模ビルに最適な「ゾーン化された」快適さまで、トレイン・ゾーンドルーフトップシステムにお任せください。高度な機能を手頃な価格で実現し、専門知識を持たないユーザーでも簡単に操作できる、快適性とエネルギー効率を高める費用対効果の高いオプションをご覧ください。

  1. 手頃な価格で実現する優れた空調管理

    小規模な建物内のさまざまな熱管理ニーズに対して、コスト効果の高い制御を提供します。Tracer® Concierge™ 制御システムは、ビルオートメーションシステムを簡素化し、使いやすく心配のない高度で効率的な複数ゾーン管理を提供します。

  2. 妥協のないエネルギー効率

    シンプルでありながら効率的なゾーンルーフトップシステムは、先進技術を活用して小規模な建物の空調管理を改善し、効率を向上させます。
    予算やエネルギー目標に合わせて、さまざまな効率レベルから選択でき、可変速技術を含むオプションで負荷要件に正確に対応します。

  3. 設計、設置、操作が簡単

    パッケージ型ルーフトップユニットは、冷却、暖房、換気を1つのユニットで提供し、システムの設計、設置、メンテナンスを簡素化します。
    事前に設計されたコンポーネントと工場で取り付けられた制御装置により、予定通りかつ予算内での設置が確保されます。これらのユニットは馴染みのあるコンポーネントを使用しており、将来のスペース変更にも容易に適応できます。


小規模ビル向けの優れた快適性 - リーズナブルな価格で提供

小規模ビル向けの優れた快適性 - リーズナブルな価格で提供

Trane®ゾーンド・ルーフトップ・システムは、ビル内で快適性のニーズが異なる場合に、費用対効果の高い制御を提供します。Tracer® Concierge™コントロールシステムは、ビルオートメーションシステムの利点を、複雑さを伴わずに提供します。複数ゾーンのシステムに高度な機能を提供し、使いやすく、安心して操作できます。

妥協のないエネルギー効率

妥協のないエネルギー効率

シンプルでありながら効率的なゾーンド・ルーフトップ・システムは、最新技術を活用して小規模ビルの快適性を向上させ、効率を高めます。ご予算やエネルギー目標に合わせて、さまざまな効率段階からお選びいただけます。負荷要件に正確に対応する可変速技術も搭載しています。

Easy to Design, Install and Operate

設計、設置、操作が容易

パッケージ化されたルーフトップ・ユニットは、冷房、暖房、換気を1台の機器で行うため、システムの設計、設置、メンテナンスが簡素化されます。HVACの専門家が事前に設計した、技術的に高度で高性能なシステムをご利用いただけます。事前に設計されたコンポーネントと工場で設置された制御装置が連動し、時間通りに予算内で設置することができます。使い慣れたコンポーネントを使用しているため、将来スペースの用途が変更された場合でも簡単に再構成できます。

ビル空調の統合制御

商業施設や工場の効率を最大化するルーフトップシステム


 

トレインは、 ‘A’utomation「自動化」から’Z’oned  「ゾーンド・ルーフトップ・システム」まで小規模ビルの接続を簡素化します

 

トレインのゾーン・ルーフトップ・システムは、以下のような統合システムソリューションを提供します:

  • Precedent®ルーフトップ・ユニットSymbio®制御が可能
  • VAVターミナルユニット
  • Tracer® Concierge™システム制御
  • Air-Fi® ワイヤレス制御およびセンサー"


  


カタログ


関連製品

Precedent® ルーフトップ型エアコン

最小限の設置コストで超高効率を実現した快適性を提供します。業界随一の豊富な工場オプションとアクセサリーで、建物のニーズに合わせてカスタマイズが可能です。設置およびメンテナンスも容易です。Symbio® 700制御を搭載しています。


トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。