ノンフロン 水冷スクリューチラー RTSF

RTSF G (R-1234ze)

Overview

コンパクト設計でさらに持続可能かつ効率的

持続可能で高効率なシステムが必要とされる産業界向け水冷小型スクリューチラーです。
冷媒に地球温暖化係数(GWP)が1未満のR-1234zeを採用し、空調用途、プロセス用途、温水供給用途の3つの用途向けに高い性能を発揮します。
新たに、 50 / 60Hzの400V 級電源に対応可能となりました。

  •     冷凍能力:180 - 260 kW
  •     50 / 60Hzの400V 級電源に対応
  •     GWPがほぼゼロ(1未満)のR-1234ze冷媒を採用
  •     トレイン独自の最適化制御で高い効率を実現
  •     インバータ標準装備  
  •     ー12℃までのプロセス冷却用途に対応
  •     限られたスペースへの設置に最適なコンパクト設計
  •     設備増強に伴う増設に最適なモジュール設計
  •     高圧ガス保安法に基づく手続き:製造届出不要
  •     フロン排出抑制法 適用対象外
  1. 持続可能で効率的

    CITY RTSFは、環境への影響を軽減するよう設計されています。400 kW未満の容量で業界トップクラスの効率を誇り、地球温暖化係数の低いソリューションです。CITY RTSFは、ノンフロン冷媒R1234ze(GWP<1)を使用しており、EcoWiseTMの認定を受けています。*EcoWiseTM(エコワイズ)は、次世代の低GWP冷媒と高効率な機器性能により、環境への影響を軽減し、温室効果ガス(GHG)排出量を削減する製品および組織運営の商標です。

  2. コンパクトでモジュール式

    近代的な都市において、大型ユニットを建物の内外に設置、搬入することが困難なケースがありますが、CITY RTSFは幅920mmとコンパクト設計されており、限られたスペースに容易に設置することが可能です。

    さらに、CITY のモジュール性は、建物の発展に伴って容量の拡張が必要になった場合や、効率をさらに向上させるために複数のチラーを交互に配置してチラー プラントを設計する場合に適しています。

  3. 幅広い用途

    CITY RTSFは、幅広い業種での様々な用途に対応可能です。

    ・CITY Comfort:冷房専用、ヒートポンプによる暖房(温水50℃まで)の中程度の建物の空調用途、またはプラスの温度での工業プロセス用途に最適化されています。

    ・CITY Process:0~-12℃までのブラインを使用した工業用プロセスに最適化されています。-12℃~+5℃の冷水/ブライン温度で排熱回収による温水供給も可能です。

    ・CITY Booster:+5℃~+30℃の熱源水温度で、50℃~80℃の温水を供給するため、運転と効率を最適化します。CITY Boosterは、再生可能エネルギー



持続可能で効率的

CITY RTSF


コンパクトでモジュール式

rstf_compact.png

幅広い用途
 

・CITY Comfort

冷房専用、ヒートポンプによる暖房(温水50℃まで)の中程度の建物の空調用途、またはプラスの温度での工業プロセス用途に最適化されています。

・CITY Process

0~-12℃までのブラインを使用した工業用プロセスに最適化されています。
-12℃~+5℃の冷水/ブライン温度で排熱回収による温水供給も可能です。

・CITY Booster

+5℃~+30℃の熱源水温度で、50℃~80℃の温水を供給するため、運転と効率を最適化します。CITY Boosterは、再生可能エネルギーによる暖房へのユニークな移行を提供します。


City-chillers_applications.jpg
RTSF_lineup.png


カタログ


関連製品

省エネオプション

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点