1. サービス&ソリューション
  2. 産業
  3. 病院・福祉施設

病院・福祉施設

トレインは、施設の維持管理の複雑さを簡素化することで、お客様の日々のオペレーションをよりスムーズに運営できるようサポートします。規制の変化や、進歩するテクノロジーによる豊富なデータソース、予期せぬ疫病の蔓延や患者の医療機関に対する期待など、さまざまな課題を解決するお手伝いをいたします。

ウイルス等の病原菌を除菌し衛生的な環境を保ちたい

光のチカラで病原体を殺菌・分解

光触媒空間除菌システムを既設の空調機やパッケージエアコンに取り付けるだけで、微小粒子状物質(PM2.5)や主な病原体を約 99% 減少させることができます。

光触媒空気清浄システム
光触媒空気清浄システム
ルーフトップ型パッケージエアコン
ルーフトップ型パッケージエアコン

院内の省エネを実現したい

除湿空調で環境改善と省エネを同時に実現

病院の手術室などは、換気回数が多いため、空調負荷の増加・湿度の上昇しやすい環境です。除湿空調と共に、夜間の外気を取り入れることで大幅な省エネが期待できます。

外気冷房
外気冷房

電力の「見せる化」をしたい

病院内の電力量・温度を統一管理

ただ見えているだけの「見える化」から、自主的な省エネを促す「見せる化」へシフトし、使われすぎた無駄(時間とエネルギー)を削減します。


制御機器・エネルギーマネジメント

省エネオプション

  • 熱回収コンデンサ

    熱回収コンデンサ

    ターボ冷凍機に熱回収コンデンサを搭載することにより、冷房・暖房を同時に供給する空調システムにおいて排熱として捨てられる熱を暖房、給湯補助、生産用温水として使用することが可能です

  • インバータ(AFD)

    インバータ(AFD)

    トレインのインバータ(AFD : Adaptive Frequency Drive)は独自の自己学習機能VVVF コントロールにより冷凍機の特性と負荷・冷水及び冷却水温度等、状況にあわせ電圧/周波数とベーンを最適化制御することで、冷凍機を常に最大の効率で運転します。

  • フリークーリング

    フリークーリング

    冷媒が温度の低い部分に集まる特性を利用し、冷却塔の運転のみで蒸発・凝縮サイクルを実現し、定格能力の約40%の冷凍能力を得ることができます。

  • 氷蓄熱

    氷蓄熱

    氷蓄熱には、契約電力量の低減や最大供給冷熱量の低減による冷凍機容量の小型化など、多くのメリットがあります。

  • 可変風量システム(VAV)

    可変風量システム(VAV)

    空調機給気ファンのインバータ制御により風量を最適化し、給気ファンの搬送動力を削減させることで省エネルギーを実現します。

  • 大温度差空調 EarthWise™ システム

    大温度差空調 EarthWise™ システム

    必要な冷凍熱量が同じ場合、温度差を大きくとると流量は比例して減少します。最大搬送水量を低減するのが、大温度差空調です。
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
トップへ戻る