空冷ターボ冷凍機・磁気軸受コンプレッサー搭載(データセンター用)HSAG

HSAG


Overview

データセンター熱管理に対応する卓越した冷却能力

最大600 トンの冷却能力を提供します。
環境負荷の少ない冷媒と高度な制御システムにより、冷却能力を最大化し、コストを削減し、低騒音化を実現します。

  • 冷却能力範囲:250 ~ 600 トン
  • 電源周波数:50Hz / 60Hz 対応
  • 圧縮機タイプ:磁気軸受(マグネティックベアリング)コンプレッサー
  • 冷媒:R1234ze
  • トレインスマートコントローラー(Adaptive Controls™ 搭載)
  • 停電後の迅速なリスタート機能
  • さまざまなデータセンター条件に対応する広い運転範囲
  1. 最大化された冷却能力

    ユニット設置面積あたりの冷却性能を大幅に向上。必要なチラー台数の削減につながります。

  2. 高いコスト効率

    複数台のチラーを大容量ユニット1台に置き換えることで、設置コストを低減できます。

  3. 低騒音設計

    周囲環境への騒音伝搬を最小化。騒音規制の厳しいロケーションにも適しています。

  4. 環境負荷の低減

    低GWP冷媒を採用し、省エネ運転や CO₂ 排出削減をサポートします。

  5. 高度な制御システム

    安全な接続性、柔軟性、保守性を備えたインテリジェント制御を標準装備しています。

  6. 迅速再起動機能

    重要設備の停電時でもアップタイムを最大化。電源復旧後は外部信号を必要とせず、すべてのコンプレッサーが同時に立ち上がり、ダウンタイムを最小限に抑えます。


関連製品


トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。


お気軽にお問合せください