Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
ホテル、旅館など、宿泊施設の省エネ・空調の問題解決策をご提案いたします。
ターボ冷凍機に熱回収コンデンサを搭載することにより、冷房・暖房を同時に供給する空調システムにおいて排熱として捨てられる熱を暖房、給湯補助、生産用温水として使用することが可能です
トレインのインバータ(AFD : Adaptive Frequency Drive)は独自の自己学習機能VVVF コントロールにより冷凍機の特性と負荷・冷水及び冷却水温度等、状況にあわせ電圧/周波数とベーンを最適化制御することで、冷凍機を常に最大の効率で運転します。
冷媒が温度の低い部分に集まる特性を利用し、冷却塔の運転のみで蒸発・凝縮サイクルを実現し、定格能力の約40%の冷凍能力を得ることができます。
氷蓄熱には、契約電力量の低減や最大供給冷熱量の低減による冷凍機容量の小型化など、多くのメリットがあります。
空調機給気ファンのインバータ制御により風量を最適化し、給気ファンの搬送動力を削減させることで省エネルギーを実現します。
必要な冷凍熱量が同じ場合、温度差を大きくとると流量は比例して減少します。最大搬送水量を低減するのが、大温度差空調です。
機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。
ニューヨーク市の象徴的なホテル、かつNYCカーボンチャレンジを支援した最初のホテルの1つであるグランド ハイアット ニューヨークは、NYSERDA(ニューヨーク州エネルギー研究開発局)、コン・エジソン社(米国最大の投資家所有エネルギー企業)、トレインの協力を得て、持続可能な実践を約束しました。ビルオートメーションのアップグレードにより、1298室の客室を持つホテルのエネルギー使用量を劇的に改善しました。