光触媒空気清浄システム(IAQ)


主な特徴

光触媒は特に新しい技術ではなく、小型・自立型光触媒装置はこれまでにも発売されています。比較的広い室内をより清潔で快適な環境にするため、光触媒メーカーとの共同開発とトレイン独自の技術により、空調機に組み込み可能な光触媒空気清浄システムを開発いたしました。

  • 導入外気の有機化合物(VOC)を分解
  • 病原体の殺菌・分解 (※硫黄、塩素、ラドンは分解できません)
    • ウィルス 減少率 99.9%
    • カビ菌類 減少率 99.9%
    • ブドウ球菌(バクテリア) 減少率 99%
  • においを減少
  • 水は使用しません
  • オゾンはほとんど発生しません
  • 冷房時でもUVライトの熱影響ほぼなし
  • 圧力損失は約50Paで、送風動力にほとんど影響なし

 

光触媒空気清浄システム


トレインの触媒式空気清浄システムで、空気中の有機汚染物質を中和・低減

建物のロビーに立って深呼吸してみてください。
すべての建築基準法に従っています。 換気システムが外気を建物内に取り込んでいます。 でも新鮮な感じでしょうか?

それはあなたが望むほどきれいですか?外気には汚染物質が含まれている可能性があります。 人々は建物内に細菌を持ち込みます。 また、建物に新しい家具を追加すると、臭気や揮発性有機化合物 (VOC) が発生することがよくあります。

 

仕組み

TCACS に入る空気は、まず MERV 13 高効率微粒子フィルターを通過し、大きな生物学的汚染物質やカビの胞子や花粉などの浮遊微粒子の多くを捕捉します。
ウイルス、臭気、VOC、微生物はフィルターを通過して TCACS の紫外線殺菌照射 (UVGI) エリアに入り、そこで高強度の紫外線にさらされます。 この紫外線は、真菌、細菌、ウイルスなどの微生物を透過し、その DNA 結合に損傷を与え、殺菌します。

空気は UVGI にさらされているため、二酸化チタン (TiO2) でコーティングされたメッシュ パネルも通過します。 紫外線光子にさらされると、TiO2 は自然界で最も強力な酸化剤の 1 つであるヒドロキシル ラジカルを生成します。 空気がこの紫外線で作動する触媒を通過すると、ラジカルが臭気や VOC などのガス状有機化合物を酸化し、微量の無害な二酸化炭素と水に還元します。 ラジカルと紫外線が連携して有機汚染物質を不活性化し、分解します。

HVAC システムにフィルターが付いている場合でも、捕捉するには小さすぎる細菌、ウイルス、VOC、その他のガスが循環している可能性があります。 エアハンドラーに Trane Catalytic Air Cleaning System (TCACS) を装備すると、胞子、細菌、さらには最も小さなウイルスなどの生物微生物を減らすことができます。 また、塗料、接着剤、洗浄剤からの煙などの有機化合物からの刺激臭を軽減し、ほこりやカビなどの浮遊微粒子を捕集します。

 

 


IAQ(室内空気品質)ソリューション

空調機(AHU)に組み込み可能な空間除菌・空気清浄システムソリューションのご紹介です。

1. 希釈換気

2. 排気

3. 空気調和

4. 清浄化



カタログ

空調処理システム

エアサイド

エアハンドリングユニット

トレインのカスタムエアハンは、最高レベルの柔軟性を提供し、最も厳しいアプリケーションでも正確な性能を発揮します。

光触媒空気清浄システム(IAQ)

トレインの光触媒空気清浄システム(TCACS)は単なるエアフィルターではありません。TCACSは、ろ過、除菌紫外線、光触媒酸化(PCO)プロセスという3つの技術を融合させた、他に類を見ない製品です。

ファンコイルユニット

ファンウォールユニットは、オフィスビル、アパート、寮、学校、モーテル、ホテルなどで使用される個別ルームエアコンです。

センシブルアシストメンブレン

センシブル・アシスト・メンブレン(SAM)は、メンブレン式熱交換器の効率的な設計で、特に大風量に適しています。エンタルピー膜コアと顕熱プレート交換器を組み合わせて使用します。

VAVユニット

VariTrane®可変風量ユニット(VAV)は、品質と信頼性において業界をリードする製品であり、今日のアプリケーションの特定のニーズを満たすように設計されています。この世代のVariTraneユニットは、Traneの品質と信頼性の歴史に基づき、業界で最も完全な可変風量ユニットの1つへと製品を拡張しています。


トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点