制御・管理ソリューション

機器、ソフト、センサーをシームレスに統合。次世代のビルオートメーションをワンストップで。

建物システムを、ひとつにつなぐ

建物に最適なシステムを選ぶとき、技術・機能・コストを基準に、HVAC・照明・セキュリティなど、用途に応じて異なるメーカーの製品を組み合わせることは珍しくありません。

しかし、それらが別々のシステムであってもご安心ください。
トレインがすべてをつなぎ、データを連携させ、建物全体を一体的に管理できる環境を整えます。

お客様は、システム連携の複雑さから解放され、建物運用と最適化に集中できます。

  1. COLLABORATE OUTLINE  - SVG

    オープンコミュニケーション規格(Open Communication Standards)

    Tracer Ensemble と Tracer Synchrony は、BACnet、ASHRAE Standard 135、ANSI、ISO 16484-5 など、業界のオープンスタンダードプロトコルに対応しています。これらの規格によりシステム間のデータ連携が可能になり、ビルオートメーションが本来持つ性能を最大限に引き出すことができます。

  2. DATA OUTLINE  - SVG

    データとインサイトの高度化

    トレインのビル制御ソリューションは、建物の運用コスト削減と効率向上に役立つ、多角的なインサイトと詳細な指標を提供します。
    リアルタイムのデータと分析にアクセスすることで、より的確な判断ができ、建物のパフォーマンスを最適化できます。

  3. HANDSHAKE OUTLINE  - SVG

    あらゆるブランドと連携可能

    トレインのシステム統合機能は、異なるメーカーの機器を自由に組み合わせて使用することを可能にします。
    HVAC、照明、セキュリティなど、どのシステムであっても相互にスムーズに通信できるようにし、強力で柔軟なビルオートメーションを実現します。

製品ラインナップ

AI、IoT、データ分析、機械学習を統合したトレインの制御・自動化ソリューション。
ビル内の各種システムをインテリジェントに連携させ、快適性・省エネ・運用効率を高度に最適化します。

Tracer® SC+ ビルオートメーションシステム

Tracer SC+ は、高度なビルオートメーション機能を提供し、快適性とエネルギー効率の制御性を大幅に高めます。 トレイン製・他社製を問わず各種機器をサポートし、シームレスな統合と優れたシステム性能を実現します。

Tracer® Concierge ビルオートメーション

Trane Concierge は、小規模から中規模の商業ビル向けに、実用的で導入しやすいビル全体の制御ソリューションを提供します。 HVAC、照明などを統合的に管理し、工場出荷時に最適化されたアプリケーションによって、より高いパフォーマンスを実現します。

Tracer® Ensemble® (建物管理システム)

24時間対応の安全なリモートアクセスにより、スマートフォン、タブレット、またはコンピュータから、昼夜を問わずほぼどこからでも建物のシステムを監視し、トラブルシューティングすることができます。

Tracer® Synchrony

Tracer Synchrony BAS ソフトウェアは、モダンで直感的なインターフェースによって Tracer SC+ の機能を最大限に引き出し、建物システムの操作をほんの数クリックでシンプルに実行できるようにします。

Air-Fi® ワイヤレス通信

トレインのHVAC 技術に対応した、簡単・高信頼・高セキュリティのネットワーク環境を提供し、HVAC システムとビル管理コントローラー間のワイヤレス通信を実現します。

コネクティビティ&クラウドサービス

セキュアなリモート接続と高度なデジタル連携で、ビルシステムを最適化


最新の制御技術で建物の脱炭素化を実現

最先端のつながる技術と高精度な分析で高効率な建物運用を実現

カタログ


事例紹介

ホテルのエネルギー使用量を劇的に改善:グランド ハイアット ニューヨーク


省エネオプション

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点