緊急対応
予期せぬ事態による機器停止時も、迅速な復旧で事業継続をバックアップ。
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
突発的な機器の故障対応やイベント、工場の熱源増強など、さまざまなニーズに応じて柔軟に冷却ソリューションを提供します。
メーカー直営(直販)ならではの強みを活かし、屋内外を問わず、短期から長期までのプロジェクト規模に合わせて迅速に機器を設置。確かな技術力で運用まで一貫してサポートします。
Key Features
必要な時に、必要な空調機をレンタルで
初期費用を抑え、短期間の利用にも柔軟に対応出来ます。
短納期でスピーディーに対応
突然の故障や災害時にも、迅速に空調機をお届けします。
メーカー直営ならではの安心感
トレイン品質の機器とサポートで、導入後も安心です。
最新の空調技術を集約した空冷モジュール型チラー/ヒートポンプです。高効率DCインバータコンプレッサと可変速ファン(ECファン)の融合により、優れた部分負荷効率(IPLV)を発揮し、世界的な省エネ基準を満たしています。
超低GWP冷媒の採用でビルの脱炭素化に貢献します。ギアを持たない直結駆動による圧倒的な静音性と、標準ドアを通過できるコンパクト設計で、既存施設の機器更新に最適な超高効率ターボチラーです。
20トンクラスの大容量と高効率を両立し、次世代冷媒の採用でビルの脱炭素化に貢献します。豊富な工場オプションで柔軟にカスタマイズでき、ベルトレスモーターと先進制御が省施工・スマート運用を支えます。
予期せぬ事態による機器停止時も、迅速な復旧で事業継続をバックアップ。
メンテナンスによる計画停止時も、代替機器で稼働と予算を守ります。
事前のリスク評価で即座に動く体制を構築。重要な事業を守ります。
コスト削減と環境負荷低減を同時に実現。トレイン独自の定額サービス「EaaSy(イージー)」なら、マシン共有による資源抑制と最新テクノロジーによる省エネを両立できます。
環境負荷低減を実現お役立ち情報
Blog
【徹底比較】産業用空調・チラーは購入とレンタルどちらが最適?
必要な時に確実な熱源を。BCP(事業継続計画)とダウンタイム予防を両立するヒートポンプレンタル活用術
主要都市や産業拠点を幅広くカバーしており、突発的な故障や災害時などの緊急時にも、各地域のサービス網を活かして可能な限り迅速な短納期対応でお届けできるよう最善を尽くします。機器の選定から設置、運用まで安心してお任せください。
専門スタッフがお客様のニーズに応じて最適な機器をご提案します。機器の選定から搬入・設置、レンタル期間中のサポートまで、一貫して対応いたします。
空調機器のレンタルは、一時的な利用や緊急対応、予算を抑えたいプロジェクトに適した選択肢です。初期費用を抑えながら、季節的・突発的な需要に対応でき、設置やサポートも含まれるため、保守や保管の負担を減らせます。
空調機器の適切な容量は、床面積、天井高、断熱性能、そして求める室内快適性など、さまざまな条件によって決まります。
トレインに建物や空間の情報をご共有いただければ、実績ある選定手法と各種計算に基づき、効率性と信頼性に優れた最適な機器をご提案します。
換気や排気のニーズは、空調機器のタイプごとに異なります。例えば、温風機(ヒーター)には排気ダクトが必要なケースがある一方、チラーやエアハンでは適切な空気の通り道(風路)の確保が重要となります。トレインの専門スタッフが、お客様の設置環境と地域の条例・法規を精査し、安全性と法令遵守を徹底した確かなプランをご提案します。
電気容量を計算するには、レンタルする空調機器に記載されている電圧(V)、電流値(A)、および相数(単相/三相など)を確認し、建物の受電設備(供給可能な電力)と比較します。トレインレンタルサービス(Trane Rental Services)は、詳細な負荷計算をサポートし、設置前に安全で適合性の高い接続環境を確保します。
環境負荷低減とコスト削減を両立する、新しい空調レンタル定額サービス - EaaSy