Precedent® ルーフトップ型エアコン

3 ~25 トン

Overview

エネルギー効率と施工性を考慮した設計

最小限の設置コストで超高効率を実現した快適性を提供します。業界随一の豊富な工場オプションとアクセサリーで、建物のニーズに合わせてカスタマイズが可能です。設置およびメンテナンスも容易です。Symbio® 700制御を搭載しています。

  • 冷房能力:3 ~25 トン
  • 冷媒:R-454B
  • 標準効率から超高効率まで幅広いニーズに対応
  • 機能が豊富でコスト高効率
  • さまざまな気候、用途、持続可能性の目標に適した 4 つのオプション:
    • オプションの電熱のみによる冷却 - 全電気式
    •  ガスパック - 電気冷却とガス加熱
    • ヒートポンプ - 全電気式冷媒システムの冷暖房
    • ハイブリッド / デュアル燃料 - 冷媒システムによる冷暖房とガス補助暖房
  • すべてのモデルが DOE 2023 最低効率規制に適合
  • Symbio® 700制御を搭載

効率:COP(定格成績係数) : 3.2~3.7
 

主なオプション:

  • 外気取り入れフード
  • 防振架台
  • 滴下浸透式加湿器
  • 全熱交換器(オールフレッシュ以外)
  1. エネルギー効率と脱炭素化を優先した設計

    国の建築基準や規制の強化に直面しているビルオーナーは、Precedentを採用することで、既製のソリューションの有効性を実感していただけます。Precedentは優れた部分負荷効率を発揮し、さらにトレインのヒートポンプ・オプションは、冷媒を使用しないオール電化システムによる冷暖房で、建物の脱炭素化目標の達成を支援します。

    コンプライアンスを保証:

    • 米国エネルギー省 (DOE) の 2023 年最低効率規制
    • 81% のガス炉効率 (EPCA ガス熱最小効率)
    • ASHRAE® 90.1-2019
    • 地域コード

     

  2. 容易な交換

    既存のガスパックをハイブリッドデュアル燃料ルーフトップユニットに更新する際は、既存のガスおよび電気接続を使用して簡単に行えます。

  3. 施工性を考慮した設計

    設置およびと保守が簡単で、初日から時間と費用を節約できます。 エンジニアリングによる簡素化は、試運転とメンテナンスに関して大きな違いをもたらします。 製品ライン全体でコンポーネントが標準化されているため、機器選定が容易です。また、ダイレクトドライブモーターについてはほとんど注意を必要としません。

     据え付け時の便利な機能:    

    • 設置が容易なコンパクトサイズ
    • キーコネクタ付きの色分けおよび番号付き配線
    • ダウンフローから水平への簡単な変換
    • コントロールパネルへのヒンジ付きアクセスによる片面アクセス
    • シングルポイント電源接続
  4. デジタル接続制御:コネクテッドビルの新時代に備える

    従来のユニットは、ビルディングオートメーションおよび制御システムに統合して、最適化、監視、データ分析を行うことができます。 新しいモデルには、使いやすさの向上と自動最適化のための Symbio® 700 コントローラーが搭載されています。

    デジタル化のメリット:

    • Symbioの直感的なユーザー インターフェイスには、システムアラーム、診断、解決策など表示
    • サービスおよびインストール アプリにより、セットアップとトラブルシューティングが迅速かつ簡単に実行可能
    • BAS がなくても、TraneConnect™ を通じてリモート監視とインテリジェントサービスを享受することが可能
    • トレイン製以外のビルディングオートメーションシステムへのシームレスな統合が可能


Precedent®ルーフトップ型エアコン

多様なニーズに応えるトレイン最新モデル


光触媒空気清浄システム

業務用エアコンをヘリで屋上に設置


仕様

heatpump-3-10t.png
heatpump-12-20t.png
heatpump-allfresh.png
reibo-allfresh.png
junkan-7-25t.png
junkan-denki-gas-reibo-7-10t.png
junkan-denki-gas-reibo-12-15t.png
junkan-denki-gas-reibo-15-25t.png


カタログ


導入事例

saizeriya_660_360.jpg

低温空調・換気システム導入で年間エネルギー効率20%アップ

加熱食品の生産、物流、保存・管理といった多機能を持つ新工場を常に衛生的な環境に保つため、トレインのルーフトップ型エアコンをご採用いただきました。室内を10℃前後という食品管理に最適な低温に保つとともに、外気冷房を利用することでエネルギー効率の改善も実現されました。

株式会社サイゼリア様

映画館の防疫対策をIAQソリューションで 更に徹底

全国 35都道府県に、国内最多の「イオンシネマ」92 劇場、785スクリーンを展開するイオンエンターテイメント様がIAQ向上対策として導入したトレイン・トリプルエアシールドについて、そのソリューション全容について項目別にわかりやすくご説明した導入事例です。

イオンエンターテイメント様

Aeon-Entertainment_535x339.jpg

関連製品

ゾーンド・ ルーフトップ・ システム

シンプルな「自動化」から小規模ビルに最適な「ゾーン化された」快適さまで、トレイン・ゾーンドルーフトップシステムにお任せください。高度な機能を手頃な価格で実現し、専門知識を持たないユーザーでも簡単に操作できる、快適性とエネルギー効率を高める費用対効果の高いオプションをご覧ください。

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。