大温度差空調

Help reduce emissions and cost at the same time.

必要な冷凍熱量が同じ場合、温度差を大きくとると流量は比例して減少します。

冷凍機の消費電力は増加しますが、流量減少によりポンプの消費電力の大幅削減が可能となり、冷凍機とポンプの総消費電力を削減します。

最大搬送水量を低減するのが、大温度差空調です。

LFLT
large-temp_360_360.jpg

省エネオプション

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

トレインの環境への取り組み

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点