エアサイド

トレインの豊富な経験から、エアハン、ターミナル機器、VAV、ファンコイルなど、お客様のシステムに最適なユニットをご提案いたします。

製品ラインナップ

エアハンドリングユニット

トレインのカスタムエアハンは、最高レベルの柔軟性を提供し、最も厳しいアプリケーションでも正確な性能を発揮します。

光触媒空気清浄システム(IAQ)

トレインの光触媒空気清浄システム(TCACS)は単なるエアフィルターではありません。TCACSは、ろ過、除菌紫外線、光触媒酸化(PCO)プロセスという3つの技術を融合させた、他に類を見ない製品です。

ファンコイルユニット

ファンウォールユニットは、オフィスビル、アパート、寮、学校、モーテル、ホテルなどで使用される個別ルームエアコンです。

VAVユニット(可変風量方式)

VariTrane™可変風量ユニット(VAV)は、品質と信頼性において業界をリードする製品で、今日のアプリケーションの特定のニーズを満たすように設計されています。

データセンター用ファンウォールユニット

トレインのデータセンター用ファンウォールユニットは、高効率ECファンとコンパクト設計により、限られた設置スペースでも高い冷却性能と冗長性を実現します。水を使わない空冷方式で持続可能性にも貢献し、短納期での導入が可能な柔軟な冷却ソリューションです。

センシブルアシストメンブレン

センシブル・アシスト・メンブレン(SAM)は、メンブレン式熱交換器の効率的な設計で、特に大風量に適しています。エンタルピー膜コアと顕熱プレート交換器を組み合わせて使用します。

概要

包括的な製品ラインとさらに充実したアプローチ

適切なエアサイド機器をHVACシステムに組み込むことは、世界クラスのパフォーマンスを実現するための重要な要素です。トレインは、適切なエアサイドコンポーネントの選定をサポートすることで、室内環境品質(IEQ)、室内空気品質(IAQ)、パフォーマンス、効率の目標達成を支援します。

  1. トレインの専門知識

    エアサイド機器および関連するシステムコンポーネントの選定において、専門的なソリューションを提供します。

  2. 責任と持続可能性

    室内空気品質(IAQ)の向上、室内環境品質(IEQ)の強化、エネルギー効率の向上、および運用コストの削減を目的とした革新的なソリューションを提供します。

  3. 信頼性

    長期間にわたる高性能を実現するための堅牢な構造を特徴としており、設置、メンテナンス、およびサービスの容易さを考慮して設計されています。

  4. 包括的

    豊富な機器ポートフォリオ、カスタム対応能力、および幅広いオプションにより、あらゆるシステムアプリケーションに対応することが可能です。

  5. メンテナンスが容易

    設置の容易さ、メンテナンスのしやすさ、そしてサービスのしやすさが、主要な差別化要因です。



光触媒空気清浄システム

ウイルスの感染リスクを低減する技術

建物に戻ろう

カタログ


トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。