水冷ターボ冷凍機・磁気軸受コンプレッサー搭載(データセンター用)HSWE

HSWE


Overview

データセンター熱管理に対応する卓越した冷却能力

最大 1,200 トンの冷却能力を提供します。
環境負荷の少ない冷媒と高度な制御システムにより、冷却能力を最大化し、コストを削減し、低騒音化を実現します。

冷却能力:500 ~ 1,200 トン

  • マグレブ(磁気浮上)コンプレッサー採用
  • 拡張が容易なモジュール設計
  • コンパクトな筐体寸法
  • HFO 冷媒に対応
  • データセンター用途向けに最適化

関連製品


トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。


お気軽にお問合せください