Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
リモートメカニカルサービス
従来のトレインの機器保守サービス契約に加えて、継続的な データ収集とデジタル分析を活用したリモートデジタル機器 点検により、コストの増加につながる改善が必要な運転傾向 を診断・特定します。
トレイン リモートサービス
接続されたビルディングオートメーシ ョンシステムを通じて、非接触型の建物メンテナンスと管理を提供し ます。
インテリジェントサービス
HVACシステムとエネル ギーに関する知識および専門家の技術を組み合わせて重要な成果を提供し測定します。
インテリジェントサービス:アクティブモニタリング
トレインインテリジェントサービス(TIS)は、技術、独自の分析、および専門知識を組み合わせ、建物の設備や制御からデータを継続的に収集、検証、 実行し、建物のパフォーマンスを最適化します。
インテリジェントサービス:テクノロジーと知識の融合
運用状況をリアルタイムで提供し、システムおよびエネルギー効率を向上させます。
インテリジェントサービス:データセキュリティ
トレインが業界最高水準のサイ バーセキュリティのもとで建物のオートメーションシステムからデータを収 集することで実現します。
BrainBoxAI搭載Trane自動制御システム
Traneの制御システム向けのAI駆動サービスです。24時間365日稼働し、複数の拠点を常に観察・分析して最適化の機会を特定します。
Trane Connect リモートアクセス
Trane Connect は、Tracer® ビルディングオートメーションシステム(BAS)の認証されたユーザーが、Trane のクラウド環境にアクセスできるようにするソフトウェア・アズ・ア・サービス(SaaS)です。
制御・エネルギーマネジメント
Webベースを主体とした柔軟性の高いビルオートメーションやエネルギーマネジメントシステム。空調機器、ソフトウェア、システムコントローラー、センサーなど幅広く取り揃え設計・施工からアフターまで一貫したサポートを提供します。
BAS-SLB078-JA
Tracer®SC+ ビルディングオートメーションシステム
Tracer® Synchrony® ユーザーインターフェース
BAS-SLB086-JP
Tracer® SC+ Synchrony®
Tracer® SC+ は、Tracer Synchrony(トレイン・シンクロニー)と呼ばれる Web ベースのユーザーインターフェースを備えたシステムコントローラーハードウェアです。
Tracer®SC+ アップデートされた注目機能
トレインが提供するビルオートメーションシステム(BAS)の中核となるシステムコントローラーです。
BAS-SLB131-JP
Tracer® チラープラント制御
トレイン・チラープラント制御は、複数のチラーの回転、ステージング、およびシーケンスを戦略的に管理します。
BAS-SLB083-JP
Tracer® システムアプリケーション
トレインが設計したシステムアプリケーションは、すべての 建物が業界標準を一貫して(またはそれ以上に)満たすことを 確実にし、手間をかけずに実現します。
BAS-SLB134-JP
Tracer® Ensemble® クラウド
Tracer® Ensemble® は、多拠点の建物設備を統合する Web ベースの BAS 管理プラットフォームです。
Tracer® Ensemble® オンプレミス
Tracer® Ensemble® On-Premise は、顧客ネットワーク内に導入され、多拠点のビル設備を統合管理する BAS システムです。
Tracer Concierge® システム
トレーサー・コンシェルジュ・システム
高性能な建物のためのシンプルな制御システム
Trane USB セルラーモジュール
Trane USB セルラーモジュールは、セキュリティを損なうことなく、Tracer ビルオートメーションシステムを Trane クラウドに接続するためのセルラー通信ソリューションです。
BrainBoxAI搭載Trane自動制御システム
トレインの制御システム向けのAI駆動サービスです。24時間365日稼働し、複数の拠点を常に観察・分析して最適化の機会を特定します。
Trane® Connect™
Trane® Connect™ は、安全なクラウドベースのカスタマーポータルで、遠隔監視、ビル管理、定期的なメンテナンスのために、お客様のビルシステムへアクセスすることができます。
データセンターソリューション
空冷・水冷チラー、チラープラント制御、ファンコイルウォール、液体冷却ソリューションなど、スケーラブルなシステムの ポートフォリオを提供
モジュール性:CDU採用によける長期的な成功の秘訣
DTC(ダイレクトチップ冷却)の心臓部であるCDU(冷却液分配ユニット)において、なぜ「モジュール性」が長期的な成功と投資最適化の鍵を握るのか、その技術的メリットと従来の単一構造システムとの違いをわかりやすく解説
GigaModular ™ 冷却液分配ユニット(CDU)
モジュール式拡張性により、最大14MWの高密度ダイレクトチップ冷却に対応する次世代対応型システム
CDU-1MW 冷却液分配ユニット (CDU)
1,350kWの冷却能力を提供し、ダイレクト液冷データホールに適した容量設計
CDU-2.X 冷却液分配ユニット (CDU)
AI・HPCワークロード向け、 高容量の列端 (End-of-Row) 設置型CDU
HSAG:空冷ターボ冷凍機・磁気軸受コンプレッサー搭載
データセンター熱管理に対応する卓越した冷却能力
ファンウォールユニット
大風量に対応したファンウォールユニットで、設置面積が小さく、単位面積 あたりの冷却能力が高いことに加え、初期投資を低く抑えられることが特長.。大規模および超大規模データセンターに最適なソリューション