ルーフトップ型エアコン

あらゆる建物、あらゆる規模に対応するパフォーマンス、快適性、効率性

製品ラインナップ

Precedent® ルーフトップ型エアコン

最小限の設置コストで超高効率を実現した快適性を提供します。業界随一の豊富な工場オプションとアクセサリーで、建物のニーズに合わせてカスタマイズが可能です。設置およびメンテナンスも容易です。Symbio® 700制御を搭載しています。

ゾーンド・ ルーフトップ・ システム

シンプルな「自動化」から小規模ビルに最適な「ゾーン化された」快適さまで、トレイン・ゾーンドルーフトップシステムにお任せください。高度な機能を手頃な価格で実現し、専門知識を持たないユーザーでも簡単に操作できる、快適性とエネルギー効率を高める費用対効果の高いオプションをご覧ください。

概要

パフォーマンス、快適性、効率性

小規模から大規模まで、あらゆる商業プロジェクトに対応します。私たちのパッケージユニットとスプリットシステムは、幅広い容量でご利用いただけます。すべてにおいて、トレインの品質、効率性、信頼性を備えています。

  1. 長期使用に耐える設計

    トレインの信頼性は、徹底した設計検証と製品テストの結果によって実現されています。

  2. 高効率

    私たちのHVACシステムのラインアップは、公的なエネルギー効率基準を上回っており、多くのシステムが高効率および超高効率を実現し、規制の最低基準を超えています。

  3. ヒートポンプソリューション

    トレインの商業用ヒートポンプは、エネルギー消費の削減や環境への影響の軽減など、多くのメリットがあります。

  4. ビルディング コネクティビティ

    リモート診断とモニタリングを可能にし、ビルディングオートメーションシステムに接続するさまざまなスマート技術オプションを提供しています。

  5. 簡便な設置とサービス

    配慮された設計には、ヒンジ付きアクセスドア、色分けされた配線、そして試運転、トラブルシューティング、サービスのための使いやすいオンボードディスプレイが含まれています。


多様なニーズに応えるトレイン最新モデル

高温ガス再加熱で快適性を向上



カタログ


室内機・室外機一体型、屋外設置で省スペース

rooftop_case.png
rooftop_case4.png
rooftop_case2.png

導入事例

saizeriya_660_360.jpg
低温空調・換気システム導入で年間エネルギー効率20%アップ

加熱食品の生産、物流、保存・管理といった多機能を持つ新工場を常に衛生的な環境に保つため、トレインのルーフトップ型エアコンをご採用いただきました。室内を10℃前後という食品管理に最適な低温に保つとともに、外気冷房を利用することでエネルギー効率の改善も実現されました。

株式会社サイゼリア様


Aeon-Entertainment_535x339.jpg
映画館の防疫対策をIAQソリューションで 更に徹底

全国 35都道府県に、国内最多の「イオンシネマ」92 劇場、785スクリーンを展開するイオンエンターテイメント様がIAQ向上対策として導入したトレイン・トリプルエアシールドについて、そのソリューション全容について項目別にわかりやすくご説明した導入事例です。

イオンエンターテイメント様




光触媒空気清浄システム

業務用エアコンをヘリで屋上に設置



トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。


お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点