1. サービス&ソリューション
  2. メンテナンス
  3. 既存設備向けサポート

既存設備向けサポート

お客様の機器の性能を常にベストな状態に保つためにメンテナンスサービス保守契約をおすすめいたします。

お気軽にご相談ください
  • 保守契約メニュー
  • メンテナンス・整備内容
  • 導入事例
  • お問合せ

保守契約メニュー

大きく分けて3つの保守契約メニューをご用意しています。もちろん、お客様のニーズに合わせたカスタマイズも可能です。

契約内容
年次点検整備(年1回)
​巡回点検(年3回)​
​本体の修理
※1
​
​特徴・内容​
①スポット契約
〇
有償
有償
​● 年1回の標準的な消耗品の交換・整備
​● 不具合時は必要な整備を有償で対応​
②年間保守契約
〇
〇
有償
● 整備記録・運転記録を基にした整備スケジュール提案
​● 事前予測による対策(電動機振動測定、冷媒分析等)​
③長期保証年間保守契約
〇
〇
〇(無償)※2
​● 計画的な保全予算をサポート
​● 機器本体の不具合対応、修理費、部品費を保証
​● 基本契約期間は5年間​
​​※1:試運転完了後12ヶ月、または納入後15ヶ月間の保証期間中は無償にて対応します。
​​​※2:修理に要する冷媒、保温断熱材の修理、部品は無償対象外です。​

​




定期的な保守契約をしている設備に比べ、故障が発生する前の部品交換などの予防的なメンテナンスが行われていない場合、性能と劣化の速度が速まります。

万が一故障して止まってしまうと、建物内の快適性が損なわれたり、製造施設においては生産性が下がることになります。

メンテナンスの有無による性能劣化比較

メンテナンス・整備内容

充実した基本メンテナンス内容と、お客様のニーズに最適なオプションサービスを組み合わせ、機器を常にベストな状態に保つご提案をいたします。

年次点検整備(年1回)

年に一度、機器を停止し消耗部品の交換・点検整備を行います。高効率を維持するため、専門技術者による運転状況診断、調整など総合的な整備を行います。

  • オイル交換
  • オイルフィルタ交換
  • オイルサンプル採取及び分析
  • パージドライヤ交換
  • パージユニット機能点検
  • 主電動機の絶縁抵抗測定
  • 制御盤内点検
  • 各センサ点検
  • 保護装置点検
  • 運転状態の確認・概略性能確認

巡回点検(年3回)

年に3回、定期的に技術者が訪問します。運転データや運転状況を確認し、必要に応じ清掃・給油・調整を行い、安定的に継続運転するよう適切な処置をします。

  • 運転データ採取
  • 運転状態の確認及び調整
  • 概略性能確認

本体の修理(修理費・部品費無償)

 

保守契約メニュー③ 
長期保証 年間保守契約をご契約いただくと、契約期間中に発生した故障による修理費・部品費が含まれます。


5年整備(5年1回)

 

5年に一度、トレイン点検整備仕様に基づいた30にも及ぶ項目の整備、点検、消耗部品の予防交換を行います。また、精密測定器で圧力・真空試験を行い、冷媒漏れがないことを確認します。


圧縮機全分解整備(オーバーホール)

 

10年に一度、主力回転部である圧縮機・電動機の分解部品交換(オーバーホール)を行います。また5年整備の予防交換部品対象に含まれていないオイルポンプなどの交換も行います。


インバーター盤整備

毎年の年次点検整備での簡易的な確認と、5年目、10年目に整備を行います。

  • 毎年:各端子増し締め確認、盤内清掃
  • 5年目:フィルタキャパシタ交換、ファン交換
  • 10年目:インバータ盤1式交換

電源品質測定

 

専用の測定器を使用し、お客様の電源品質状況をモニタリング・解析します。


チューブテスト(渦流探傷検査)

熱交換器を最適な状態に維持するために

チューブテスト 詳細

振動分析

コンプレッサーの信頼性向上のための予測サービス

振動分析 詳細

オイル分析

年間運転したオイルをトレインの研究所で分析し、冷凍機性能を検証します。コンプレッサ寿命と性能を改善します。

オイル分析 詳細
自動チューブ洗浄

自動チューブ洗浄

熱交換器を清潔に保ち、熱伝達を最大化し、システムの最高性能を確保するために

自動チューブ洗浄詳細

冷媒監視

恒久的な漏れ検知器オプションには、一酸化炭素および酸素センサー、複数の冷媒検知能力、BMSインターフェース機能、そして1ppmの検出アラームが含まれています。

冷媒監視 詳細
冷媒漏れ検査  詳細

冷媒漏れ検査

漏れ検知ルーチンを通じて漏れ箇所を特定し、すべての冷媒タイプ(CFC、HCFC、HFC)を検出します。早期の是正措置により漏れを防ぎ、予期しないダウンタイムを回避し、冷媒がチラー内に留まることを確保します。

冷媒漏れ検査 詳細
冷却水管理

冷却水管理

冷却水管理システムは、水の特性の変化を検知し、不凍液の能力を制御することで、暖房または冷却システムの損傷リスクを防ぎ、長寿命化を維持します。

冷却水管理 詳細
熱交換  薬品洗浄

熱交換 薬品洗浄

熱交換器の薬品洗浄は、交換寿命の延長に寄与し、重要なチラーコンポーネント(空冷チラーのコイルや水冷チラーのコンデンサー)を化学的に保護し、腐食から守ります。

熱交換 薬品洗浄 詳細

圧縮機の更新(R'newal)

更新された圧縮機を使用することで、チラーの寿命を延ばし、圧縮機の信頼性と性能を回復します。

圧縮機の更新(R'newal) 詳細

冷凍機性能測定

冷凍機の性能測定はリアルタイムで行われ、チラーのチェックアップやコンポーネントの摩耗評価を通じて、チラー性能向上のための提案が提供され、ライフサイクル管理が実施されます。

冷凍機性能測定 詳細

遠隔監視

機械室に監視装置を設置し、インターネットまたは電話回線を介して監視センターで遠隔監視を行います。運転データを蓄積し、詳細分析を行うことで、良好な運転の確保と予防保全を中心とした保守管理を実施します。

遠隔監視 詳細

導入事例

サウスカロライナ州運輸局 様

老朽化に伴う空調システム改修

詳細はこちらから

米国クロスタウンコンコースファシリティーズ 様

省エネ制御で古い建物を再生

詳細はこちらから

グランド ハイアット ニューヨーク 様

ホテルのエネルギー使用量を劇的に改善

詳細はこちらから
導入事例一覧へ
トップへ戻る

サービス契約

包括的な点検とメンテナンス

サービス契約について詳しくはこちらから サービス契約について詳しくはこちらから

お気軽にお問合せください

お問い合わせ お問い合わせ


お気軽にお問合せください

お問い合わせ お問い合わせ