冷却を維持 - HVAC関連の障害を回避して稼働時間を最大化

June 04, 2024

変化する気候における室内環境品質の管理
機械設備の制御により、データセンターの障害の20%を防ぐことが可能です

最近の調査によると、過去 3 年間に世界のデータ センターの半数以上が障害を経験しています。そのうち約 16% の運営者は、 100 万ドル(約1億5,000万円 1US$=157JPY)以上の損失を被りました1。

データセンターのダウンタイムの主な原因は電力問題ですが、冷却問題が全停止の約20%を占めています。
では、HVAC システムの信頼性を可能な限り高めるにはどうすればよいでしょうか?

 

まず、HVAC システムが他のオペレーションシステムと同様に先進的であるかを確認する

すべてのテクノロジーと同様に、HVAC 機器と制御は絶えず進化しています。最先端のシステムを使用していますか?
先進的で堅牢な HVAC システムは、建物全体の資産を制御・監視する単一のコンピュータネットワークユニットとして機能します。
その基本的な要素には以下の3つがあります。

  •  エネルギー効率の高いHVAC機器:
    常時稼働する環境で運転するよう設計されたエネルギー効率の高いHVAC機器

  •  機器内のセンサーからデータを受信し、HVACの応答を決定する高度な機器コントローラー:
    最新世代の機器コントロールは、Modbus、BACnet などのさまざまな産業用コントローラーをサポートし、プログラマブルロジック コントローラー (PLC) やデータ センターインフラ管理 (DCIM) システムに統合可能

  • 直感的なユーザーインターフェイス:
    ユーザーが HVAC システムを操作して機器の状態レポートを表示できるようにするオンライン ダッシュボードやアプリなど

 

次に、厳格なメンテナンスプログラムを確立して、システムを常に稼働させる

先進の設備コントローラーが収集する堅牢なデータによって、現在の状態だけでなく、運用に影響が出る前に問題を特定して修正するのにも役立ちます。

多くのデータセンターは、トレインのリモートメカニカルサービスを利用してシステムの状態と性能をチェックし、異常を早期に発見して問題を未然に防いでいます。
問題が特定された場合、可能であればリモートで修正します。さらなる対応が必要な場合は、サービス契約の一環として設定されたガイドラインに基づいて通知します。
トレインの専門家は、HVACシステム内の詳細を検査し、潜在的な障害を予測します。


たとえば...

流体と潤滑剤

HVAC システムからオイル、冷媒、溶液を抽出し、専門の化学研究所で分析します。
これにより、システムの健全性を評価し、結果に基づいてメンテナンスを提供できます。

振動分析

トレインは、ハンドヘルドの振動分析ツールを使用して記録を迅速に収集します。
その後、それらをクラウドに送信して機械学習対応の診断を行い、ほぼリアルタイムで結果を受け取ります。超音波聴取装置は、潜在的な漏れやシステム異常を「聞く」のに役立ちます。
これは、差し迫ったシステム障害を検出する最も効果的な方法の 1 つです。

先進的な診断ツール

電磁誘導により、チラーやその他の熱システムのチューブの摩耗や将来の障害の可能性を特定できます。赤外線サーモグラフィーは、デジタル画像を使用して、高速装置、電気パネル、暖房および冷房装置内の異常な熱状態を検出します。
 

HVAC関連の問題はデータセンターのダウンタイム3の原因としては最も少ない部類に入りますが、最も予防可能な問題の一つと言えます。
ネットワーク接続の不具合やサードパーティプロバイダーによる停電とは異なり、データセンターの冷却インフラは大きく制御することができます。

今すぐ積極的な対策を講じて、冷却インフラを保護し、最適化し、スムーズな運用を確保しましょう。
これにより、稼働時間を最大化し、顧客と会社の利益の両方に貢献します。

1 Uptime Institute’s Annual Outage Analysis, 2023
2 Ibid
3 Uptime Institute’s Annual Outage Analysis, 2023
 

英文の同記事を読む Read this article in English