R-1233zd (E) ターボ冷凍機(中型~超大型)

CVHH,CDHH


Overview

効率的で持続可能かつ費用対効果の高い熱管理を実現

GWP(地球温暖化係数)がCO2と同じ値、かつODP(オゾン層破壊係数)がゼロのHFO(ハイドロフルオロオレフィン)冷媒「R-1233zd」を世界で初めて採用したターボ冷凍機。

Symbio® 800ユニットコントローラ採用

  • 低圧・ノンフロン扱い冷媒で安全・環境に配慮
  • 60 Hz および 50 Hz の電源オプションで800 ~ 4,000USRtの冷却能力
  • 世界最高効率 COP6.72(2,500トン例)
  • 超低GWP(1)
  • 不燃性で2L(微燃性)冷媒に求められる法令・ガイドラインに定められた遵守事項に関する対応不要
  • モータ直結駆動コンプレッサ採用でエネルギーロスゼロの高信頼性
  • 低回転・低騒音・低振動
  • 高圧ガス保安法に抵触せず有資格者の配置・各種届出など管理の手間が不要
  • 高精度「第4世代マイクロプロセッサ」制御盤(カラータッチディスプレイ)による高い制御性
  • LonTalk、Modbus、BACnet 対応
  1. 優れた効率性と信頼性

    トレインのTrane CentTraVac® チラーは、環境に優しい冷媒 R-1233zd を使用した、長年の実績と実証済みの低圧設計を特徴としています。 漏れのない設計で製品を継続的に強化することで、低圧の安全性を提供します。 幅広い冷却能力が用意されている CentTraVac チラーは、60 Hz および 50 Hz の電源オプションで800 ~ 4,000トン以上の冷却を提供します。

  2. 省エネオプションでさらなる効率向上

    CenTraVacチラーは、統合型の全熱回収または部分熱回収、ヒートポンプ機能、18°F(-7.8°C)までの蓄熱、統合型フリークーリングなどの省エネオプションを提供します。これらのオプションは環境に優しく、水の消費量の削減、暖房および補助電力消費の低減、運用コストの削減を通じて、しばしば自己負担を回収することができます。

  3. 業界トップクラスの低騒音と低振動レベル

    CentTraVacコンプレッサーは、2つのベアリングでサポートされる1つの可動部品のみを持つシンプルな設計で信頼性を提供します。低速ダイレクトドライブ設計により、高い信頼性と効率性を実現し、業界で最も低い騒音と振動レベルを達成します。


ノンフロン冷媒R-514A/R1233zd採用ターボ冷凍機

トレイン製のターボ冷凍機はオーダーメイド。お客様のご要望(効率重視・初期コスト重視など)に応じて、コンプレッサ・エバポレータ・コンデンサ等を組み合わせ、お客様に最適な機種をご選択いただけます。 

ノンフロン ターボ冷凍機

カタログ



立ち合い工場性能試験 myTest

工場性能試験設備 Explorer Test Bay

冷凍機を空輸 アメリカからカタールへ


myTest™ 工場性能試験

納入前の冷凍機が設計通りに100%の性能を発揮することを、実際にお客様の目でご確認いただくための工場立ち会い試験です。


お気軽にお問合せください


関連製品

R-514Aターボ冷凍機(小型~中型)

環境に優しいノンフロン扱い冷媒「R-514A」を使用した国内市場に適した小型~中型ターボ冷凍機です。
低圧の安全性と漏れのない設計による継続的な製品強化が特長です。200~1200USRtの冷却能力を備えています。

myTest™ 工場性能試験

お客さまにお選びいただいた冷凍機が、実際にご指定通りの性能を満たしているか、納入前に工場性能試験で確認をします。

省エネオプション

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点