Tracer® Ensemble® (建物管理システム)

Overview

エンタープライズ向けビル管理システム

Tracer Ensemble は、カスタムダッシュボード、レポーティング、エネルギー管理機能を備え、
建物全体のエコシステムをリモートで監視・管理・制御することができます。

  1. エネルギー効率とコスト削減


    建物全体のシステムにわたってエネルギー使用を最適化し、詳細な分析レポートによって省エネ効果を可視化・検証できます。運用コスト削減と持続可能な運用を実現します。

  2. 快適性と生産性の向上

    HVAC をリモートで最適制御し、温度・湿度・空気質を一定に維持。
    利用者の快適性を高め、より良い室内環境を実現します。空調の安定は、入居者の生産性向上にもつながります。

  3. 信頼性の高いリモート監視

    24 時間 365 日の安全なリモートアクセスを提供し、
    スマートフォンや PC からいつでも建物システムの監視・操作が可能です。これにより、快適性や運用に関する問題への迅速な対応が実現し、建物全体の運用効率向上に寄与します。

Key Features

高性能なビルシステムを、シームレスに管理

  1. ファシリティ管理

    設備アラームの遠隔監視、ホット/コールドコール対応、作業依頼の作成をいつでもどこでも実施可能。直感的なドラッグ&ドロップ操作で、単一棟から複数棟のビルにわたるスケジュール設定、セットポイント調整、全体変更を容易に行えます。

  2. 資産管理

    是正保全と予防保全のタスクを優先付け・スケジューリング・追跡し、運用効率を向上。
    テナントからの依頼に基づき、保守作業の作成・割り当て・レポート作成を自動化し、開始から完了まで一元管理できます。

  3. インタラクティブグラフィックス

    トレイン製・他社製の機器イラストやカスタムフロアプラン、照明システム、敷地レイアウトなどをアニメーション表示で可視化。
    建物システムの状態を直感的に把握できます。

  4. ダッシュボードとレポート

    カスタム可能なビジュアルダッシュボードを作成し、履歴データの保存・エクスポートが可能。
    建物・システム・機器のステータスページからログにアクセスでき、レポートの実行やスケジュール設定により、省エネ状況や性能比較を容易に行えます。

  5. テナント機能

    テナントは問題報告や設定変更、時間外アクセスのリクエストが可能。
    管理側はユーザー権限の管理、テナントアクセスの制御、テナント・部門別のエネルギー使用量の追跡・調整・請求処理まで一元的に管理できます。



“ 技術者はツールボックスにラップトップを入れ、どこにいてもビル管理システムにアクセスできます。彼らはアンサンブルを使ってHVACや照明システムを制御し、問題を診断し、調整を行います。"

リチャード・バンクス
メンテナンススーパーバイザー、ラフリンメモリアルホスピタル

建物管理の概念を変えるトレーサー アンサンブルシステム

カタログ


導入事例

SCDOTビルの老朽化に伴う空調システム改修

SCDOT

サウスカロライナ州運輸局本社ビルの老朽化に伴う空調システム改修

サウスカロライナ州運輸局 (SCDOT)本社ビルの老朽化に伴い、トレインは空調システムの改修を行いました。その結果、エネルギー消費量 41% 削減を実現しました。
詳しくはこちらから

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。