Air-Fi® ワイヤレス通信

Overview

安心・確実なワイヤレス通信

HVAC 機器からビル管理コントローラーまで、建物システム内の各デバイス間通信をワイヤレスで実現する、簡易性・信頼性・セキュリティに優れた通信・センシング技術です。

  1. 容易な施工性

    Air‑Fi ワイヤレスは、壁内配線を不要にすることで施工を大幅に簡素化します。
    工場出荷時のアドレス設定によりシステム立ち上げを迅速化し、有線・無線が混在するハイブリッドネットワークにも柔軟に対応します。

  2. 将来拡張性

    Air‑Fi® ワイヤレスは、複数世代の機器を相互接続できるため、将来的なシステム拡張にも柔軟に対応します。レイアウト変更や機器構成の再設定も容易で、更新作業にかかる時間とコストを大幅に削減します。ワイヤレス機器の段階的導入をシンプルにし、新たな技術への対応も可能なアーキテクチャを備えています。

  3. 高い信頼性

    Air‑Fi® ワイヤレスは、工場出荷時アドレス設定により安定した性能を確保し、自己修復機能を備えたワイヤレスメッシュ通信によって高い信頼性を実現します。業界トップクラスの通信強度と到達距離を誇り、構造物の遮へいを越えて安定した信号伝送が可能です。また、センサーには 15年以上稼働する AA 電池を採用し、長期運用に対応します。

  4. 高いセキュリティ

    Air‑Fi® ワイヤレスは高いセキュリティを備えており、認可された担当者のみがアクセス可能で、未使用時には自動的に接続をクローズします。通信は、ランダム生成された 128 ビットセキュリティキーによるフル暗号化を採用し、インターネット、セルラー、Bluetooth から完全に分離。
    外部からは Wi‑Fi 上で不可視となっており、BACnet®/Zigbee® の限定的な通信のみを許可することで、安全性を一層強化しています。


Air‑Fi® ワイヤレスが提供するシンプルで柔軟な制御環境

新築工事:
配線不要で施工がスピーディー。工場での事前アドレス設定により、立ち上げも迅速。

アップグレード・改修:
旧世代から最新世代まで、Trane コントローラーをシームレスに統合可能。

リノベーション:
構造物を傷つけず、短時間で HVAC 制御を再構成。変更・増設にも柔軟に対応。



カタログ


制御ソリューション


トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。