高密度・高発熱化するデータセンターに最適な「液冷システム」
AI(人工知能)をはじめとする最先端技術の急速な普及にともない、高密度なCPUやGPUが搭載されたサーバーの発熱量はこれまでにないほど増加しています。従来の部屋全体をエアコンで冷やす空冷方式だけでは熱管理が困難になる中、次世代のデータセンターインフラとして不可欠となっているのが「液冷システム(液冷ソリューション)」です。
主な特徴
AI向けの超高密度液冷と柔軟な拡張性を備えたCDU
冷却液分配ユニット(CDU)は、データセンター事業者がAI、HPC、および高密度環境向けに液体冷却を導入・管理し、スケールアップしていくプロセスを強力にサポートします。
大容量ロー型システムから一元管理型のモジュール式プラットフォームまで、トレインのCDUラインアップはシステムの稼働率向上、運用の簡素化、そして長期的なインフラの拡張を見据えて設計されています。
-
AIの連続稼働を支える高い信頼性
高密度なAIワークロードの熱安定性を維持し、ダウンタイムのリスクを低減。ミッションクリティカルなデータセンターの連続稼働をサポートします。
-
AIの成長に追従する柔軟な拡張性
段階的な成長、ラック密度の高密度化、および将来の拡張戦略に対応し、AIの需要に合わせて冷却能力をシームレスにスケールアップします。
-
可視性を高めるインテリジェント制御
モニタリング、自動化、およびインフラ全体の把握能力を向上させるCDUにより、液体冷却システムの運用状況をリアルタイムで可視化します。
-
運用を止めない優れた保守性設計
メンテナンス作業を簡素化するサービス性の高い設計により、計画メンテナンスや緊急対応時における運用の停止を防ぎ、稼働率(アップタイム)を維持します。
-
新設・既存施設を問わない柔軟な導入
柔軟なアーキテクチャにより、新築、レトロフィット(改修)、段階的な拡張に対応し、変化する施設やワークロードの要件に容易に適応します。
-
スペースとインフラの効率的な活用
優れた冷却アーキテクチャにより、インフラの複雑さと設置面積(フットプリント)を削減しながら大容量の冷却を提供し、サーバー室のスペース利用効率を向上させます。
高密度データセンター向け CDUソリューション
異なるAI冷却戦略に対応する、トレインの冷却液分配ユニット(CDU)。
列(ロー)単位の高密度配置をサポートする「1MW CDU」から、大規模・ハイパースケール環境向けにモジュール式かつ集中制御での柔軟な拡張を可能にする「GigaModular™」まで、最適な製品ラインアップをご用意しています。
カタログ
-
PDF
モジュール性:CDU採用によける長期的な成功の秘訣
DTC(ダイレクトチップ冷却)の心臓部であるCDU(冷却液分配ユニット)において、なぜ「モジュール性」が長期的な成功と投資最適化の鍵を握るのか、その技術的メリットと従来の単一構造システムとの違いをわかりやすく解説します。
-
PDF
GigaModular ™ 冷却液分配ユニット(CDU)
モジュール式拡張性により、最大14MWの高密度ダイレクトチップ冷却に対応する次世代対応型システム
-
PDF
CDU-1MW 冷却液分配ユニット (CDU)
1,350kWの冷却能力を提供し、ダイレクト液冷データホールに適した容量設計
-
PDF
CDU-2.X 冷却液分配ユニット (CDU)
AI・HPCワークロード向け、 高容量の列端 (End-of-Row) 設置型CDU