Tracer® Concierge ビルオートメーション

Overview

Tracer® Concierge

小規模・中規模ビル向けの手軽で統合的なビル管理ソリューション


直感的なインターフェースと工場出荷時に最適化されたアプリケーションにより、HVAC・照明などの設備をまとめてスマートに管理できます。

  1. 高度なビル制御機能

    Tracer Concierge は、HVAC、照明、室内空気質(IAQ)などの設備を統合的に制御します。
    建物内のあらゆるシステムを連携させることで、性能を最適化し、利用者の快適性を高めます。

  2. ディスプレイツール

    Tracer Concierge は、壁掛け式の使いやすい 10 インチインターフェースを備えており、利用者によるシステム管理をスムーズにします。
    直感的に操作できる画面からは、技術者向けの専用ツールにもアクセスでき、機器の設置時間を短縮し、サービス時のトラブルシューティングも容易になります。

  3. 柔軟な設置対応

    Trane USB セルラーモジュールは、既存のインターネット環境がない設置現場でも、建物自動制御システム(BAS)への安全なリモートアクセスを可能にします。
    建設現場、郊外エリア、倉庫など、ネットワークが利用できない場所に最適なソリューションです。

  4. 施工サポート

    トレインの技術者が、施工業者の技術者と連携し、各ビルオーナーのニーズに適した Tracer Concierge システムの確実な導入をサポートします。

  5. MOBILE OUTLINE  - SVG

    モバイルアプリ

    BAS オペレーター向けアプリとエンドユーザー向けアプリにより、HVAC を遠隔で管理できます。
    技術者はタスクの実行やトラブルシューティングを行え、利用者はモバイル端末からシステムの監視や調整を即座に行うことができます。


  • シンプル(Simple):
    直感的に操作できるタッチスクリーンと分かりやすいメニュー構成により、専門知識や高度なトレーニングがなくても、運用担当者や利用者が簡単に建物システムの監視・調整を行えます。

  • フレキシブル(Flexible): 
    さまざまな建物レイアウトや将来的な変更に対応し、幅広い空調設備(HVAC)をサポート。スケーラブルな制御により、システム拡張やアップグレードにも柔軟に対応できます。

  • 高効率(Efficient): 
    自動スケジューリング、需要連動制御、エネルギー管理ツールにより、消費エネルギーを最小限に抑え、建物の運用効率を向上。省エネとコスト削減を同時に実現します。

Air-Fi® ワイヤレス通信

トレインのHVAC 技術に対応した、簡単・高信頼・高セキュリティのネットワーク環境を提供し、HVAC システムとビル管理コントローラー間のワイヤレス通信を実現します。

導入事例

エネルギーデータ分析でコスト削減を実現

Laughlin-Memorial-Hospital

デジタル分析を駆使したアップグレードでコスト削減を実現

老朽化した設備に対してデジタル分析を活用したインフラのアップグレードを行った結果、エネルギーコストとサービスコストが約77万ドル(約1億円)削減されました。
詳しくはこちらから

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。