Tracer® SC+ ビルオートメーションシステム

Overview

Tracer SC+ は AI 自動化により、HVAC・照明を統合制御し、快適性と効率を高めます

  1. AI 最適化

    Tracer SC+ は AI Control とシームレスに連携でき、既存技術との統合も容易。
    性能向上とビル運用の最適化を支援します。

  2. シームレスな統合

    トレイン製・他社製を問わず、幅広いビルシステムに対応。
    多様な設備を単一プラットフォームに統合でき、運用管理の効率が向上します。

  3. 将来互換性

    業界標準プロトコルに基づいて構築され、世代・メーカーを問わず機器をサポート。
    老朽機器の段階的な更新にも対応し、長期的な互換性と投資保護を実現します。

  4. 高いセキュリティと堅牢性

    Tracer SC+ は複雑なシステムにも対応する堅牢な基盤を提供。厳格なセキュリティ要件を満たし、定期的な更新により継続的に強化されます。
    トレインのソリューションなら、安心して導入いただけます。


  • 一貫性とカスタマイズ性:
    Tracer SC+ は、高性能なシステムを常に安定して提供できるよう設計されています。Trane の豊富なシステム知識を基に工場で設計されたアプリケーションを搭載しており、品質向上に加えて、運用や保守を容易にする詳細なドキュメントも整備されています。各アプリケーションは現場ごとの要件に合わせて微調整でき、あらゆるプロジェクトに最適化が可能です。

  • 既存設備と将来対応:
    Tracer SC+ は、あらゆる世代の機器をサポートしています。
    BACnet、LonTalk、Modbus といった業界標準のオープンプロトコルを基盤としており、Trane 製・他社製問わず幅広い機器との連携が可能です。レガシー機器(Trane/他社)の独自プロトコルにも通信ブリッジを介して対応でき、予算や更新計画に合わせた段階的な機器更新を実現します。 

  • 柔軟性と最適化:
    トレインは、従来の HVAC の枠を超えた総合的な最適化を可能にします。照明システム、エネルギーメーター、VFD(インバータ)などを統合し、高度なアルゴリズムによる快適性向上とライフサイクルコストの最適化を実現。Tracer SC+ は、最も複雑なシステムにも対応できる堅牢なバックボーンとして機能します。

多くのメーカーは制御を“事前プログラム”。トレインは“事前エンジニアリング”。
これは言葉の違いではありません。トレインのアプローチは、建物を常に快適で健康的、さらに高効率で持続可能に運用するための性能そのものを設計段階で組み込むことを意味します。箱から出した瞬間から“使える性能”を提供します。

トレインは、設備の運転シーケンスを Tracer システムアプリケーションとして高度に統合し、組み込みロジックにより、最新の ASHRAE® 規格・ガイドライン、およびお客様のビル運用目標に基づいた最適な性能を実現します。

  • チラープラント制御: 複数チラーのローテーション、ステージング、シーケンスを最適化し、変動する建物負荷に対応しながらチラー寿命を最大化します。
  • Trim & Respond: ASHRAE ガイドライン 36(高性能 HVAC シーケンス)に準拠した運転シーケンスと性能を提供し、建物の状況に合わせた調整も可能です。
  • エリア制御:共通のスケジュール・設定値を持つ空間・部屋・ゾーン内の暖房・冷房設備を同期させ、Variable Air Systems(VAS)と連携して AHU と VAV ボックスの制御を統合。圧力・気流を最適に管理します。

 

  1. Tracer® Synchrony®

    • あらゆる Web 対応デバイスからアクセスできる、モダンで直感的なダッシュボードで建物システムを簡単に管理。
    • 建物のニーズや居住者の快適性に合わせて、設定・スケジュール・自動制御を柔軟に調整。
    • 運用の中断を防ぐためのインサイトやアラートとともに、システムの監視・分析・制御を安全に実行できます。
  2. Tracer® Ensemble®

    • 複数の建物・拠点を一元的に監視・管理できるプラットフォームで、ポートフォリオ全体の運用効率を向上。
    • エネルギー削減や運用改善の機会を見極めるための高度な分析・課金・レポート機能を提供し、予防保全にも活用可能。
    • 安全な Web ベースアクセスに対応し、既存システムとの統合や組織の成長に合わせて拡張できるスケーラブルなアーキテクチャを備えています。

建物とつながる制御ソリューション

Two engineering working together and using digital tablet looking blueprint and analysis with architectural plan on desk.

Trane Awarded CEC Certification for ASHRAE® Guideline 36

Trane is leading the way with ASHRAE Guideline 36 programming, certified on January 7th, 2026 to comply with the California Energy Code (Title 24) requirements. This certification demonstrates Trane’s commitment to delivering high-performing Guideline 36 control sequences that help reduce energy consumption, improve system reliability, and minimize downtime.

カタログ


FAQs

Tracer SC+ よくあるご質問

Tracer SC+は、トレイン製および他社製の機器を強力にサポートし、建物の快適性と効率性を向上させる強力なビルオートメーションと優れた制御を提供します。

Trane AI Controlは、完全に統合されたAI駆動システムで、占有状況、天気予報、エネルギー使用量などの建物データをリアルタイムで継続的に分析し、HVACの運用を自動的に調整して最大限の効率性と持続可能性を実現します。

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。