3. チラー選びで見逃してはいけないポイント

チラー選びで見逃してはいけないポイント

Blog_What_not_to_neglect_when_choosing_a_chiller_1170x708.jpg

蒸気圧縮冷凍サイクルチラーはコンプレッサー、コンデンサー、蒸発器、膨張弁の主に4つの部品で構成されています。これらの部品が高品質で堅牢であることを確認することが、長期的な信頼性の高い運転のために重要です。
しかし、最適化された運転と低い運用コストのために絶対に重要な5番目の「制御システム」が過小評価されたり見落とされたりすることがよくあります。
チラーの制御システムの構成、重要性、効率的な運転と低コストを実現する具体的な機能について詳しく見てみましょう。

 

チラー制御システムの構成要素とは?

チラーの制御システムは、運転、厳しい条件下での稼働、異常時の保護のために、ハードウェアとソフトウェアで構成されています。
ユーザーインターフェースは、リアルタイムのチラーデータやアラームを表示し、ユーザーが適切な対応を取れるようにします。

ハードウェアとソフトウェアに加えて、チラーには、温度、圧力、流量センサーが戦略的に配置されています。
これらのセンサーが回路に接続されて重要な情報をコントローラーに送信します。情報はリアルタイムで解釈され、チラーの運転を継続的に調整します。
インバーター駆動のマグレブコンプレッサーは、さらに多くの制御パラメータを追加します。

 

なぜチラー制御システムが重要なのか?

チラー制御システムは以下の点で重要な役割を果たします:

- チラーの性能
- チラーの効率と信頼性
- 建物の性能と効率
- メンテナンスの容易さ
- ユニットの接続性
 

トレインのSintesis ExcellentおよびXStream Excellentチラー*にはどのような制御システムが使用されていますか?

トレインのチラーは、最高の性能、建物の効率向上、メンテナンスの容易さ、ユニットの接続性を実現するために、最先端の制御システムを搭載しています。
トレインはコントローラー(ハードウェアとソフトウェア)の設計を完全に自社で行っています。これはサードパーティのPLCと独自の制御アルゴリズムを使用するチラーメーカーと比較して、ユニットレベルでの利点を提供します。

  • ハードウェア:トレインのSymbio™ 800コントローラーは、新世代のコントローラーで、チラープラント内の他のトレイン機器とシームレスに通信できます。これは、世界中の数十万件のトレイン設置経験に基づいて設計・最適化され、通常から極限の条件まで対応します。Symbio 800は、業界初のアプリケーション専用かつ現場でプログラム可能なコントローラーです。より柔軟でカスタマイズ可能な運転シーケンスを提供します。

  • ソフトウェア:トレインの独自制御ソフトウェアに統合されたTrane Adaptive Control™アルゴリズムは、他のチラーが停止するような厳しい条件下でもチラーを稼働させ続けます。これには、データセンターなどの用途向けに、停電後の迅速な再起動機能も含まれます。

ユーザーインターフェース:チラーとのインターフェースは、フルカラータッチスクリーンディスプレイ Tracer™ TD7により、使いやすく迅速です。

主な特徴:

  • 拡張されたセキュリティ、ユーザーアクセス制御、ユーザーインタラクション監査ログ
  •  BACnetイベントログ、スケジュール、トレンド、アラーム管理
  •  SDカードによるバックアップ/リストア
  •  建物の自動化システムへのシームレスな接続のための複数の通信オプション(BACnet/IP、BACnet/MSTP、Modbus RTU、Modbus TCP、LonTalk)
  •  Trane Connectリモートサービス対応
  •  Wi-Fiオプション
    この強力な組み合わせの特徴:
  • 優れた信頼性と最低の所有コストの保証
  • スムーズな運転と最適な性能を維持するためアダプティブコントロール
  • よりスマートで信頼性の高い運転のための高度なアルゴリズム
    例:フリークーリング、ミックスモード、機械冷却モードが自動的に有効になり、どのような運転条件でも最高の効率を確保
  • 拡張モジュールを介したI/O拡張性により、カスタムプログラミングを通じてサイドループおよび補助機器の制御が可能
  • 同時デュアルサーキットスタートによる迅速な再起動
  •  IP接続と分離されたアラームの生成能力
  •  他のコントローラーよりもBMSコマンドへの応答が速いことが証明されており、競合チラーとの比較テストで実証済み
  • フルリモートモニタリング機能を備えた接続ユニットの潜在能力を最大限に引き出す

トレインは、効率向上と顧客ニーズに合わせたチラープラント制御の実装をサポートします。

*およびその他のトレイン製チラーとヒートポンプ。日本国内では提供していない製品がございます。詳しくはお問合せください。


英文の同記事を読む Read this article in English

 

トレインの冷凍機

制御機器ラインナップ

Tracer®  SC+

ブラウザ対応システムコントローラ Tracer® SC+

システム全体を制御するハードウェア・ソフトウェア一体型のコントローラです。ハードウェア内に監視画面等のデータを保存でき、さまざまなWebブラウザでのモニタリングが可能です。

Tracer® SC+
Tracer Concierge® Systems

Tracer Concierge® Systems

トレイン コンコンシェルジュシステムは、小規模ビルの運転を簡素化します。

Tracer Concierge® Systems
Tracer® Ensemble®

Tracer® Ensemble

インターネット接続を用い、お客様の設備全体の「見える化」「制御」をリアルタイムで実現します。あらゆる場所のビル・施設・設備の中央管理が可能です。

Tracer® Ensemble®
Tracer® Synchrony®

Tracer® Synchrony®

Tracer SC+の内蔵ユーザーインターフェースで、施設管理者やサービス技術者に対してシステム全体へのアクセスを提供します。Tracer® SC+の操作を簡素化し、快適性とエネルギー効率の制御を向上させます。

Tracer® Synchrony®
Tracer® SC+ ビルオートメーション

Tracer® SC+ ビルオートメーション

トレーサーアンサンブルは、直感的なユーザ・インターフェースで、空調や照明を制御するビルオートメーションシステム(BAS)です。

Tracer® SC+ ビルオートメーション
Tracer®  UC+

プログラマブルコントローラー Tracer® UC+

Tracer®SC+との併用はもちろん、スタンドアローンのコントローラとしても使用可能です。

Tracer® UC+
Air-Fi® ワイヤレス通信

Air-Fi® ワイヤレス通信

通信およびセンシング技術により、HVACシステムや建物のコントローラーなど、建物システムのさまざまな部分がワイヤレスで通信できるようになります。

Air-Fi® ワイヤレス通信
Air-Fi® ワイヤレスセンサー

各種センサー WTS,WZS

Tracer SC+とN-Generation CITY MULTI® VRFのポテンシャルを最大限に引き出します。 完全なシステムの一部として湿度、温度、占有率、CO2 を検出する、信頼性が高く、コスト効率が高く、設置が簡単なワイヤレス センサーです。

各種センサー

冷凍機用コントローラ

省エネ達成のためには、まず運転状況が一目で分かることが重要です。トレインのターボ冷凍機にはAdaptiViewを標準搭載しています。ユーザテストを実施し、お客様の声を最大限に反映させた、見やすい、操作しやすい制御盤です。

冷凍機用コントローラ

インバータ (TR200)

熱源や空調機の省エネには欠かせないインバータ。幅広いラインアップを取り揃えています。

インバータ (TR200)

Symbio®デジタルコントローラー

トレインのSymbio® デジタルコントローラーは、チラー、エアハンドラー、大型パッケージHVAC機器向けに工場で取り付けられた、用途特化型のプログラム可能なコントローラーです。

Symbio®デジタルコントローラー

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

  • リモートメカニカルサービス

    リモートメカニカルサービス

  • コネクティビティ&クラウドサービス

    コネクティビティ&クラウドサービス

  • 新規導入サポート

    新規導入サポート

  • 既存設備向けサポート

    既存設備向けサポート

  • チラープラントルーム レトロフィット

    チラープラントルーム レトロフィット

  • HVACシステム レトロフィット

    HVACシステム レトロフィット

トップへ戻る