Blog
リモート制御と接続ソリューションは、データを使用してHVAC機器の性能を報告および予測します。これにより、トラブルを未然に防ぐことができ、結果的に計画外ダウンタイムを削減します。ここでは、トレインのリモート制御と接続ソリューションがどのように機能するかを産業別に説明します。
Blog
コンプレッサーの信頼性向上のための振動分析の重要性
今日の競争環境において、運用コストを最小限に抑えながら機器の高い信頼性を維持することが重要です。この目標を達成するための最も効果的な予測ツールの一つが振動分析です。
Blog
オイル分析:予測的なHVACメンテナンス
平均的なチラーやヒートポンプには、主に内部部品、特にコンプレッサーの潤滑のために5~80リットルのオイルが含まれています。
オイルの品質をどのように維持していますか?高品質のオイルを維持することは、ユニットの信頼性の高い運転にとって重要です。
Blog
最悪の事態を想定して最善を尽くす
HVAC機器に問題が発生した場合、何が起きるでしょうか?主要なチラーが故障した場合、周囲環境やプロセス環境をどのように維持するか、計画は立てていますか?HVAC機器が故障した場合の対処法を把握しておくことは、自社の機器における最悪のシナリオに備えることと同じくらい重要です。
Blog
あなたのチラーはどれくらいの時間、監視されていない状態ですか?
従来のオンサイトサービスでは、特定の日に現地で検査を行い、その日のチラーの運転状況を記録します。この標準的なサービス方法では、運転状況の「瞬間的なスナップショット」分析しか提供されません。通常の四半期ごとの検査スケジュールを使用している場合、検査間の時間は2189時間、年間では6567時間もチラーの運転状況が見えないままです!
Blog
空調システムの故障を示す5つの警告サイン
記録的な猛暑が続く中、予防保守や予測保守を行っていても、空調システムがこの厳しい天候に耐えられるか確認することが推奨されます。システムのニーズに対応し、警告サインを知ることで、大きな故障を避けることができます。ここでは、注意すべき5つの懸念事項を紹介します。
Blog
空調基礎:フリークーリングとは?エネルギーコストを最大80%削減する方法
フリークーリングは、エネルギー消費とコストを大幅に削減しながら、環境に優しい持続可能な運用を実現するための効果的な技術です。
多くの企業が炭素排出量削減のプレッシャーに直面していますが、フリークーリングは厳しい環境目標を達成するための効果的な手段です。
Blog
R410Aからの移行:低GWP冷媒 R454BとR32のどちらを選ぶべき?
R410Aからの移行において、R454BとR32の比較が重要です。Fガス規制により、低GWP冷媒への移行が求められています。本記事では、R454BとR32の性能、毒性、可燃性、サービス基準の比較結果とその利点について解説しています。
Blog
チラー選びで見逃してはいけないポイント
蒸気圧縮冷凍サイクルチラーは、コンプレッサー、コンデンサー、蒸発器、膨張弁の4つの主要部品で構成され、高品質と堅牢性が長期的な信頼性を支えます。しかし、効率的な運転と低コストを実現するために重要な「制御システム」がしばしば見落とされます。制御システムの構成とその重要性について詳しく見てみましょう。
Blog
A2L 冷媒とは?: 次世代冷媒研究所ディレクター、スティーブ・クジャックに聞く
トレインは、お客様の次世代の低 GWP 冷媒への移行を支援し、各アプリケーションに適したソリューションを提供することに尽力しています。トレインの次世代冷媒研究ディレクターである スティーブ・クジャックの洞察を基に、脱炭素化における冷媒の役割と A2L 冷媒の利点について探ります。
Blog
トレインで冷媒移行する 10 の理由
HVAC 業界は、環境に優しい次世代冷媒への移行を進めています。トレインが提供する包括的なアプローチ、暖房および冷房機器の充実したラインアップ、そして信頼できる*業界の専門知識を備えたトレインが、移行期にお客様をサポートする 10 の理由を紹介します。
Blog
冷媒の移行についてHVAC技術者が知っておくべきこと
チラー用のR-410AやR-134Aなどの従来の冷媒は、新しい機器では段階的に廃止され、低GWPの次世代冷媒が標準となります。トレインは、これらの新冷媒への対応をサポートします。具体的には、事実に基づいた情報提供、変化点の認識、新しい取り扱いプロセスや漏れ検出、現場改修、安全な保管と輸送の実践を支援します。
Blog
チューブテストとは?その重要性とHVACにもたらすメリット
HVACシステムにおいて、効率性と信頼性は欠かせません。そのシステムを円滑に運転するために重要な役割を果たすのが熱交換器です。これは、健康のために肺を大切にするのと同じように、HVACシステムの適切な機能と効率を維持するためにチューブテストが不可欠であることを意味します。このブログでは、トレインのチューブテストとは何か、その重要性、そしてそれがHVACシステムにどのようなメリットをもたらすかについて探ります。
Blog
トレインはノンフロン冷媒転換をサポートします
次世代の地球温暖化係数 (GWP) の低い冷媒への転換は、建物の炭素影響を低減するために重要であり、トレインは常に一歩先を進んでいます。
お客様の設備ニーズの評価から、新しい現場安全基準の実施と実践まで、業界の最新要件に対応するためのサポートをおこないます。
Blog
計画外ダウンタイムとは?その本当のコストを知る
計画外ダウンタイムが発生すると多くのコストが関わってきます。実際のコストを事後に評価するのではなく、どうすれば稼働時間を最大化できるでしょうか?多くの企業が考慮し、簡単に見積もることができる明確なコストが3つあります。
Blog
空調設備のランニングコスト削減手法 LCEM
建物の運用・管理におけるエネルギーコストは、空調がエネルギー消費量の多くを占めています。企業の地球温暖化対策や光熱水費のコスト削減のためには、空調の省エネ化が大きなポイントとなります。空調のランニングコスト削減の具体的な方法を紹介します
Blog
空調基礎:ターボ冷凍機の冷却水制御
冷却水供給温度は、冷凍機の効率に直接影響を与えます。例えば冬季や中間期には冷却水温度を下げた運転を行い、ターボ冷凍機の効率を向上させ消費電力を削減します。しかし、冷凍機の運転にはポンプや冷却塔の運転も必要です。最適な省エネには、冷凍機のみではなく、システム全体の効率に目を向ける必要があります。
Blog
空調基礎:IAQの改善
室内空気質(IAQ)は、人々の健康、快適性、生産性、満足度に大きく影響を与えることは既に知られています。建物の設計者、オーナー、管理者、およびHVAC機器メーカーにとって、IAQの維持と改善は益々重要な課題になっています。IAQは、空気の温度、湿度、換気、及び空気清浄により改善することができます。屋内空気には、屋内外からの汚染物質が含まれており、米国環境保護庁(EPA)によって公衆衛生に対する環境リスクの上位5にランクされています。
Blog
空調基礎:光触媒空気清浄
建物の管理において、室内環境の向上はテナントの維持、働く人々や来訪者の安全・衛生を確保するための非常に重要な要素となりました。多くの建物オーナー、管理者の方々は、できるだけ大規模なHVACシステムの改造をすることなく、IAQ(室内空気質)を最適な状態に改善することができる高性能な空気清浄機を導入することをご検討されているのではないでしょうか?この課題へのソリューションは、トレイン・エアクリーニングシステム(TACS)にあります。
Blog
空調基礎:パッケージエアコンとは
主にご家庭で使用する「ルームエアコン」に対して、店舗や大型施設で利用される業務用エアコンは、一般的に「パッケージエアコン(PAC:パック)」と呼ばれます。ここでは、パッケージエアコンの種類や特徴について解説します。
Blog
空調基礎:一 次エネルギー換算とは
吸収式冷凍機とターボ冷凍機のCOPを比較すると、カタログ等に記載されているターボ冷凍機のCOPは6程度と高いですが、これは二次エネルギーの消費電力から算出された値です。一方、吸収式冷凍機のCOPは一次エネルギーから算出されています。冷凍機の効率を同じ条件で比較するために一次エネルギー換算を行います。
Blog
空調基礎:サージングとは
サージング(Surge:急上昇、圧力の急激な変化)とは、遠心式圧縮機の吐出ガス圧が吐出側の圧力に負けて、ガスが吐出できなくなったり、ガスの逆流が発生する現象です。遠心式圧縮機においサージングが起きると、振動が激しくなり、運転が不安定になります。これは圧縮機の圧力ヘッドが足りないことを意味します。。
Blog
空調基礎:吸収式冷凍機とは
吸収式冷凍機は「水」を冷媒として用い、吸収式冷凍サイクルを利用して冷水や温水を作る機器です。自然界にある「水」を利用しているため、ナチュラルチラーとも呼ばれています。
吸収式冷凍機の構造や仕組みについて、同じ用途で使用されることの多いターボ冷凍機と比較しながら解説します。
Blog
空調基礎:ターボ冷凍機とは
ターボ冷凍機の主な仕事は「冷たい水」を作ること。大型のビルや工場などの空調を目的とした熱源機の一つであり、冷媒の冷凍サイクルを利用して冷水を作り、設備のポンプによって空調機等に送水され、製造業などの空調設備やプロセス冷却に活用されています。ターボ冷凍機の構造や仕組みについて解説します。
Blog
空調基礎:冷凍トン, COP, IPLV
冷凍機やチラー等の能力や効率を表す際、様々な単位が使われます。ここでは、空調機器に関連する代表的な単位「冷凍トン」「COP」「IPLV」について解説します。
Blog
空調基礎:冷凍サイクルとp-h線図
エアコンやターボ冷凍機などの空調機器は、冷凍サイクルと呼ばれる4つの工程を繰り返すことで、冷たい水や空気を作り出しています。各行程時の冷媒の状態を1枚の線図で描くことにより、各部の状態や数値を知り、冷凍機の設計や運転状況の判断に応用することができるp-h線図について解説します。
Blog
空調基礎:冷凍サイクルとは
エアコンやターボ冷凍機などの空調機器は、冷媒と冷凍サイクルを利用することで、冷たい水や空気を作り出しています。ここでは、物質の状態変化と圧力の関係を含めた空調の冷凍サイクルについて解説します。
Blog
次世代冷媒R-514Aとは
フロン排出抑制法の施行から2年が経過、またMOP28(キガリ改正)の制定もあり、冷媒の低GWP(地球温暖化係数)化が待ったなしの状況の中、トレインは、HVAC業界の環境リーダーとして、サステナビリティの実現に向け、ノンフロン次世代冷媒への転換を積極的に行っています。
このノンフロン化の第2弾として、次世代ノンフロン冷媒R-514Aを採用したターボ冷凍機を間もなく発表します。
Blog
低GWP冷媒への転換状況
地球温暖化対策の一つとして、空調機や冷凍機に広く使用されているGWP値の大きいHFC冷媒の削減が求められています。そこで今回は冷凍空調機器の各用途別に、現在、主にどのような用途にHFC冷媒が使われているのか、そして今後どのような冷媒へ転換されていくのかを解説します。
Blog
注目の新冷媒とは
人体に害がなく扱いやすい性質の冷媒として開発されたフロンでしたが、さまざまな分野で広く活用されるに従って、環境に悪い影響を及ぼすことが明らかになりました。これを受けて次々と代替フロンと呼ばれるものが開発されています。その変遷と展望をまとめます。
Blog
冷媒関連の法律と地球環境
環境エネルギーネットワーク21 理事長 岸本 哲郎氏の基調講演「空調・冷凍業界に於ける次世代低GWP・ノンフロン冷媒動向」の内容解説の第3回目です。
最終回となる今回は「高圧ガス保安法の改正とフロン排出抑制法」「次世代冷媒の動向」「地球環境を守るために」について取り上げます。
Blog
次世代冷媒の条件と新指標
環境エネルギーネットワーク21 理事長 岸本 哲郎氏の基調講演「空調・冷凍業界に於ける次世代低GWP・ノンフロン冷媒動向」の内容解説の第2回目です。
今回は「(3)低GWP冷媒、ノンフロン冷媒の開発」トピックの中から「次世代冷媒に要求される条件」「新たな指標(GTP)」について取り上げます。
Blog
Trane® ゾーンド・ ルーフトップ・ システムとは : 使いやすさを考慮した設計
Trane®ゾーンド・ルーフトップ・システムは、小規模な建物にお求めやすい価格のオプションを提供し、快適性と効率を高めると同時に、設置、スタートアップ、メンテナンスを簡素化します。Symbio® 700制御を搭載したトレインの最新のPrecedent® (6~25トン)またはVoyager® 3 (27.5~50トン)ルーフトップユニットに対応しています。
Blog
チラープラントの信頼性を向上させる標準作業とプリエンジニアリングシステム
セントラル方式の冷水プラントは、特に施設の運用において、最も重要なシステムのひとつとなることがよくあります。ということは、これらのプラントの設計や設置も重要視されるのは当然のことではないでしょうか?
ここでは、信頼性の高いチラープラント設計で重要な事柄を解説します。
Blog
空調基礎:温度だけじゃない、室内の快適さの要因
室内の快適さといえば、温度を思い浮かべる人が多いでしょう。しかし、快適さに影響を与える室内環境は他にもあることをご存知でしょうか?ここでは、快適さに影響を与える要因を解説します。
Blog
HVAC とエネルギー効率: ハイテク製造業における持続可能性への道
世界中の産業界が二酸化炭素排出量の削減を目指しており、持続可能でエネルギー効率の高いソリューションに重点が置かれています。本記事ではその目標を達成するための戦略について解説します。
HVACシステムはデータセンターの効率的で信頼性の高い運用に不可欠
トレインと共に、データ センターの HVAC システムの隠れたパワーを解き放ちましょう。エネルギー効率の最大化、再生可能エネルギーの活用、最先端の冷却技術の導入によって、成長を促進し、収益性を向上させ、持続可能性を革新する方法をトレインで見つけてください。
改修か交換か:設備更新戦略を決定する4つの質問
建物の老朽化に伴い、空調設備を交換するか改修するかの岐路に立たされるかもしれません。設備が老朽化したり、耐用年数が近づいたりすると、お客様は「改修するか、買い替えるか」という決断を迫られます。お客様の施設や建物のニーズに最も適した選択をするために、4つの質問の答えについて検討してみましょう。
データセンター:空冷?水冷?最適なのはどっちのチラー
データセンターに最適な冷却装置は、空冷チラー、水冷チラー、どちらでしょうか?答えはひとつではありません。ここでは、データセンターにおけるチラーの選択について解説します。
Blog
私達のHVACシステムの冷媒にとって重要なことはなんでしょう?
トレインの冷媒のエキスパート、Keri Taylorが、今後予定されている、または現在進行中の、商業ビル用の冷媒使用における変更点について、お客様がその対応に向けて準備できることや、トレインがどのようにお手伝いできるかについてお話します。
Blog
迷信と事実:ヒートポンプの価値を理解しよう
脱炭素化に向けて、電気化を考えることは正しいステップなのでしょうか?
ヒートポンプにまつわる5つの迷信をト レインのエキスパートが解き明かします。
Blog
空調の予防メンテナンスの4つのメリット
建物のオーナーにとって、特に飲食店では、冷暖房設備は大きな出費となります。ファストフードでは機器が高価なだけでなく、空調設備はエネルギー使用量全体の25%から40%を占めると推定されています。また、最近の研究によると、メンテナンスコストは平均して売上の6%に上ることがあります。冷暖房機器が適切に機能することがいかに重要であるかを考えると、定期的なメンテナンスは当然のことです。
HVACシステムを最大限に環境に優しくする6つの方法
技術と資材の進歩により、建物は数十年にわたり着実に持続可能性を高めてきました。今日では、排出量を削減しながら、建物所有者に経済的利益をもたらすソリューションの導入が容易です。HVAC システムが今すぐに脱炭素化に向けて大きな一歩を踏み出せる 6 つの方法をご紹介します。
冷却を維持 - HVAC関連の障害を回避して稼働時間を最大化
すべてのテクノロジーと同様に、HVAC 機器と制御は絶えず進化しています。最先端のシステムを使用していますか? 先進的で堅牢な HVAC システムは、建物全体の資産を制御・監視する単一のコンピュータネットワークユニットとして機能します。
Blog
環境と新冷媒 国際シンポジウム2018
「環境と新冷媒 国際シンポジウム」(神戸シンポジウム)が、2018年12月6日(木)・7日(金)に開催されました。神戸シンポジウムは、日本冷凍空調工業会の主催で1994年から隔年で開催されており、政府、団体、研究機関、大学、企業等による、環境と冷媒に関する最新情報の発表の場として、国際的にも注目度の高いシンポジウムです。今回で第13回目となる神戸シンポジウムへの参加レポートをお伝えいたします。
Blog
空調基礎:冷凍空調と冷媒の歴史
2017年4月19日(水)東京、21日(金)大阪にて、招待者様を対象に「ノンフロン次世代冷媒R-514A採用 新型ターボ冷凍機製品発表会」を開催しました。その基調講演として、環境エネルギーネットワーク21 理事長 岸本 哲郎 氏に「空調・冷凍業界に於ける次世代低GWP・ノンフロン冷媒動向」をご講演いただきました。
冷媒の誕生から次世代冷媒の動向まで、興味深い内容であり、特に冷媒に関わる環境対策をご検討されている方にとって、非常に役立つ情報と思われます。
そこで、この講演内容を、今月から3回に分けて解説いたします。