さまざまなリスクを軽減:産業施設におけるプロセス冷却の重要な役割

快適性の管理を超えて

商業用冷却システムは、外気温がどんなに高くなっても、私達が生活する空間を快適な温度に保ちます。
一方、製造業の冷却システムは、産業プロセスの周囲条件を管理する複雑さに対応する必要があります。具体的には、データセンター、半導体メーカー、電気自動車のエコシステム、食品・飲料メーカー、ライフサイエンス企業などが該当します。

これらの用途では、条件が非常に厳しくなります。プロセスの結果が安定するように室内環境を一定に保つことに加えて、作業員の健康を守ることが非常に重要です。

多くの潜熱が存在する中で、換気と空間冷却は作業員の快適さだけでなく安全を保つためにも非常に重要です。「間違える」リスクは、単に部屋が暑すぎるか寒すぎるかという問題を超えて、はるかに深刻な結果を招く可能性があります。

スタートアップからフォーチュン500企業まで、あらゆる規模のメーカーが、組織の中核業務をサポートするためにプロセス冷却システムを利用しています。
これらの用途では、条件が非常に厳しくなります。プロセスの結果が安定するように室内環境を一定に保つことに加えて、作業員の健康を守ることが非常に重要です。

 

プロセス冷却を利用する際に重視すべきこと

プロセス冷却システムに対する関心の度合いや強さは、用途の性質、業界の要件、環境条件などの要因によって異なります。しかしこれらのシステムを購入し、使用する多くの顧客が重視するポイントがいくつかあります:

  1. 信頼性:システムは製品の性能と信頼性を最優先に設計されていますか?信頼性が高く、ダウンタイムが最小限に抑えられていますか?必要なときに迅速かつ効果的にサービスを受けられますか?メンテナンスサービスは利用可能で信頼性がありますか?部品やサービスの供給チェーンは多様化されており、安全ですか?

  2. コスト:これらのシステムは高価ですが、効率的に運転し、ダウンタイムを最小限に抑え、エネルギーコストを節約できますか?エネルギーコストを予測するコストモデリングは利用可能ですか?予防保守スケジュールで修理やダウンタイムのコストを避け、最適なメンテナンスプランを提案していますか?予測分析でコストと時間を節約し、生産性を向上させることができますか?

  3. ビジネスニーズのサポート:メーカーは業界知識を持っていますか?ASHRAE®に参加し、LEEDやEnergy Starなどの標準に精通していますか?幅広い製品を提供していますか?製品はIndustry 4.0に対応していますか?サービス技術者やスペアパーツのデポはどこにありますか?グローバルなプロジェクトをサポートできますか?システムの運用セキュリティは確保されていますか?

  4. 持続可能性と企業カルチャーの目標達成:システムや製品は持続可能性を考慮して設計されていますか?脱炭素化はどのように組み込まれていますか?製品のエネルギー効率は高いですか?システムは水の節約を考慮していますか?組織は労働力の開発、安全性、多様性、包括性、公平性に投資し、包括的な企業カルチャーを創造していますか?

 

すべての側面におけるリスク管理

これらの考慮事項を踏まえ、組織はどのようにリスクを軽減できるでしょうか?計画外のダウンタイムは壊滅的な影響を与える可能性があります。冷却ユニットの1日または1週間の停止は、収益損失、製品損傷、従業員満足度低下、市場投入遅れを招く可能性があります。例えば、チラーが1日停止すると100万ドルの収益損失が発生するかもしれませんが、4日間停止するとその損失は400万ドルに達する可能性があります。

ライフサイエンスでは、COVID-19発生時にワクチンメーカーは開発と製造を急ぎ、市場参入と収益増を図りました。そのためには、設備の完全な信頼性が必要でした。

半導体企業は、チップ製造能力を拡大し、市場シェアを獲得するために競争しています。そのためには、信頼できるパートナーから、業界トップクラスの信頼性の高いHVAC機器をタイムリーに提供してもらう必要があります。

電気自動車メーカーは市場シェアを獲得し、環境保護に貢献するために激しく競争しています。硬直的で柔軟性がなく、信頼性が低く、遅いプロセスやシステムを許容する余裕はありません。同様に、食品・飲料メーカーも製品の汚染や高額なリコールを避けるために、環境と運用の精密な監視が必要です。

これらの業界は、製造施設での効果的かつ効率的なプロセス冷却に依存しています。リスクを軽減するために、予測分析、リモートメカニカルサービス、リモートメンテナンスを活用して稼働時間を最大化できます。問題の早期検出とリモート対策により、予期せぬ緊急事態に反応するのではなく、「ダウンタイムを自身でコントロール」することが実現します。

予測分析は、コスト効率が高く、頻度が少なく、短期間で済む計画的メンテナンスに役立ちます。リモートモニタリングと診断は、機器のデジタルツインを使用して潜在的な故障を早期に発見し、重要な部品を準備して高額なダウンタイムを回避します。複数の場所で機器のレンタルやリース機能を持つメーカーは、問題が発生した際に迅速に対応し、運用を継続させるソリューションを提供できます。

 

トレインは、以下のすべての強みを提供しています:

- 信頼性が高く耐久性のある機器を生産する高い生産品質

- システムのカスタマイズとアプリケーションの専門知識

- グローバルな展開と高い応答性を持つサービスモデル

- コストを最小限に抑えるためのインテリジェントサービスへの注力(予測コストモデリングを含む)

- 業界および専門分野の知識

- 持続可能性のニーズに対応するサービス

つながる力。それは私たちの周りにあふれています。つながりは、より大きな力、適応力、そして効率を生み出します。自然界でも人が作り出した環境でも同じです。今日のスマート技術は、建物に新たな知能をもたらします。

トレインと共に進化するスマートビル技術

制御機器ラインナップ

Tracer®  SC+

ブラウザ対応システムコントローラ Tracer® SC+

システム全体を制御するハードウェア・ソフトウェア一体型のコントローラです。ハードウェア内に監視画面等のデータを保存でき、さまざまなWebブラウザでのモニタリングが可能です。

Tracer® SC+
Tracer Concierge® Systems

Tracer Concierge® Systems

トレイン コンコンシェルジュシステムは、小規模ビルの運転を簡素化します。

Tracer Concierge® Systems
Tracer® Ensemble®

Tracer® Ensemble

インターネット接続を用い、お客様の設備全体の「見える化」「制御」をリアルタイムで実現します。あらゆる場所のビル・施設・設備の中央管理が可能です。

Tracer® Ensemble®
Tracer® Synchrony®

Tracer® Synchrony®

Tracer SC+の内蔵ユーザーインターフェースで、施設管理者やサービス技術者に対してシステム全体へのアクセスを提供します。Tracer® SC+の操作を簡素化し、快適性とエネルギー効率の制御を向上させます。

Tracer® Synchrony®
Tracer® SC+ ビルオートメーション

Tracer® SC+ ビルオートメーション

トレーサーアンサンブルは、直感的なユーザ・インターフェースで、空調や照明を制御するビルオートメーションシステム(BAS)です。

Tracer® SC+ ビルオートメーション
Tracer®  UC+

プログラマブルコントローラー Tracer® UC+

Tracer®SC+との併用はもちろん、スタンドアローンのコントローラとしても使用可能です。

Tracer® UC+
Air-Fi® ワイヤレス通信

Air-Fi® ワイヤレス通信

通信およびセンシング技術により、HVACシステムや建物のコントローラーなど、建物システムのさまざまな部分がワイヤレスで通信できるようになります。

Air-Fi® ワイヤレス通信
Air-Fi® ワイヤレスセンサー

各種センサー WTS,WZS

Tracer SC+とN-Generation CITY MULTI® VRFのポテンシャルを最大限に引き出します。 完全なシステムの一部として湿度、温度、占有率、CO2 を検出する、信頼性が高く、コスト効率が高く、設置が簡単なワイヤレス センサーです。

各種センサー

冷凍機用コントローラ

省エネ達成のためには、まず運転状況が一目で分かることが重要です。トレインのターボ冷凍機にはAdaptiViewを標準搭載しています。ユーザテストを実施し、お客様の声を最大限に反映させた、見やすい、操作しやすい制御盤です。

冷凍機用コントローラ

インバータ (TR200)

熱源や空調機の省エネには欠かせないインバータ。幅広いラインアップを取り揃えています。

インバータ (TR200)

Symbio®デジタル機器コントローラー

トレインのSymbio® デジタル機器コントローラーは、チラー、エアハンドラー、大型パッケージHVAC機器向けに工場で取り付けられた、用途特化型のプログラム可能なコントローラーです。

Symbio®デジタル機器コントローラー

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点