VAVユニット(可変風量方式)

給気ファンをインバータで制御し風量を最適化。搬送動力を削減して省エネを実現します。トレインのVAVシステムは操作しやすく、一般的なVAVより20~30%高効率です。

製品ラインナップ

トレインは、建物固有のニーズを満たすラウンド イン/ラウンド アウト、シングル ダクト、およびデュアル ダクトのターミナル ユニットを提供しています。

Shut Off(シャットオフ)

VariTrane® ラウンドインラウンドアウト

円形のシステムで取り入れられるVAV(可変風量)ユニットの一種です。このタイプのユニットは、入口と出口が円形の形状をしており、空気の流れを円滑に制御しています。VariTrane® ラウンドインラウンドアウトは、高効率で品質と信頼性があり、建物の空調制御において重要な役割を果たします。

VariTrane® シングルダクトターミナルユニット

快適性、室内空気品質(IAQ)、騒音レベル、およびエネルギー消費を制御するのに役立ちます。オプションの認定超低エアリークは、業界をリードするエネルギー効率とIAQ性能を提供します。

VariTrane® デュアルダクトターミナルユニット

汎用性が高く、工場設置済みユニットコントローラーが装備されているため、設置作業と起動時間を短縮することができます。

Fan Powered(ファンパワード)

VariTrane® VAV パラレル ファン駆動型ターミナルユニット

電子制御モーター(ECM)と変動風量制御アルゴリズムにより、エネルギー使用量と運転コストを削減します。このVariTraneユニットは、業界内で最も包括的なVAV(可変風量)製品を提供するために、歴史を踏まえて開発されています。

VariTrane® Low-Height ファン駆動型ターミナルユニット

高さが制限されている場合に特に適しています。コンパクトな設計は、主要な特徴に悪影響を与えることなく、性能を発揮します。

VariTrane® ラウンドインラウンドアウト


カタログ


空調処理システム

エアサイド

エアハンドリングユニット

トレインのカスタムエアハンは、最高レベルの柔軟性を提供し、最も厳しいアプリケーションでも正確な性能を発揮します。

光触媒空気清浄システム(IAQ)

トレインの光触媒空気清浄システム(TCACS)は単なるエアフィルターではありません。TCACSは、ろ過、除菌紫外線、光触媒酸化(PCO)プロセスという3つの技術を融合させた、他に類を見ない製品です。

ファンコイルユニット

ファンウォールユニットは、オフィスビル、アパート、寮、学校、モーテル、ホテルなどで使用される個別ルームエアコンです。

センシブルアシストメンブレン

センシブル・アシスト・メンブレン(SAM)は、メンブレン式熱交換器の効率的な設計で、特に大風量に適しています。エンタルピー膜コアと顕熱プレート交換器を組み合わせて使用します。

VAVユニット

VariTrane®可変風量ユニット(VAV)は、品質と信頼性において業界をリードする製品であり、今日のアプリケーションの特定のニーズを満たすように設計されています。この世代のVariTraneユニットは、Traneの品質と信頼性の歴史に基づき、業界で最も完全な可変風量ユニットの1つへと製品を拡張しています。

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点