VariTrane® シングルダクトターミナルユニット

主な特徴

快適性、室内空気品質(IAQ)、騒音レベル、およびエネルギー消費を制御するのに役立ちます。オプションの認定超低エアリークは、業界をリードするエネルギー効率とIAQ性能を提供します。さらに汎用性があり、オプションで工場で取り付けられ、委託生産されたユニットコントローラを装備し、設置の労力と起動時間を短縮します。

オプションの工場設置配管パッケージは、システムの完全性を向上させながら、設置に関連する時間とリスクを削減します。

Trane-SingleDuctVAV-Badge-v1.png

業界最小のエア漏れ率

VariTrane の超気密な 2 ピースのケーシング構造は、空気が漏れる箇所を減らし、騒音とエネルギー損失を軽減します。 ユニットは完全自動化された最先端の板金加工で製造され、継ぎ目と隙間にはガスケットが使用されています。
 

音響性能試験済み

実証済みの測定可能な音響上の利点を獲得します。 音響性能は AHRI 規格 880 に従ってテストされ、認定されています。

室内空気品質にフォーカス

VariTraneは運転中、適切な量の一次空気/供給空気を各ゾーンに供給します。超気密構造により、冷気の供給漏れを最小限に抑え、空間内の汚染につながる結露のリスクを低減します。さらに、オプションのLEEDラップは、建設段階での汚染を防ぎます。
 

優れた性能を確保するための工場委託

オプションの工場取り付けデジタルトレーサーコントロールも工場委託されています。それは、効率性、品質、信頼性を最適化するために特に知られているシーケンスと共に動作することを意味しています。シーケンスは、ビルオートメーションシステムと連携して動作し、風量や温度設定値、ファン圧力、スタート・ストップなどのVAV制御を標準化するのを容易にします。

  • 利用可能なサイズ:4インチから16インチのラウンド、24インチ×16インチの長方形
  • 風量範囲:0〜8,000 CFM(立方フィート毎分)
  • ホットウォーターや電気再加熱オプションあり
  • オプションの認定済み超低空気漏れ
    • 音響性能はAHRI標準880に基づき徹底的にテストされ、認定済
  • 効率はASHRAE標準130に基づき認定され、公表されています
  • 施工段階での汚染防止のためのオプションのLEEDラップ
  • 工場取り付け、配線、委託済みの独立型制御オプション
    • BACnet®通信
    • Trane® Air-Fi®ワイヤレス通信のオプション
  • 工場で取り付けられた配管パッケージのオプション
    • 標準およびBelimo制御バルブの選択肢
    • フリップ可能で左右のパイピング接続に対応
    • 出荷および設置中のサポートと保護を提供する標準のエンクロージャーあり

VariTrane® ラウンドインラウンドアウト

空調処理システム

エアサイド

エアハンドリングユニット

トレインのカスタムエアハンは、最高レベルの柔軟性を提供し、最も厳しいアプリケーションでも正確な性能を発揮します。

光触媒空気清浄システム(IAQ)

トレインの光触媒空気清浄システム(TCACS)は単なるエアフィルターではありません。TCACSは、ろ過、除菌紫外線、光触媒酸化(PCO)プロセスという3つの技術を融合させた、他に類を見ない製品です。

ファンコイルユニット

ファンウォールユニットは、オフィスビル、アパート、寮、学校、モーテル、ホテルなどで使用される個別ルームエアコンです。

センシブルアシストメンブレン

センシブル・アシスト・メンブレン(SAM)は、メンブレン式熱交換器の効率的な設計で、特に大風量に適しています。エンタルピー膜コアと顕熱プレート交換器を組み合わせて使用します。

VAVユニット

VariTrane®可変風量ユニット(VAV)は、品質と信頼性において業界をリードする製品であり、今日のアプリケーションの特定のニーズを満たすように設計されています。この世代のVariTraneユニットは、Traneの品質と信頼性の歴史に基づき、業界で最も完全な可変風量ユニットの1つへと製品を拡張しています。

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点