VariTrane® デュアルダクトターミナルユニット


VariTrane® ラウンドインラウンドアウト

主な特徴

  • 利用可能なサイズ:直径4インチから16インチ、一次および二次送風ダンパー用
  • 風量範囲:0 - 4,000 CFM
  • 標準のIAQ金属被覆断熱エッジ
  • 施工フェーズ中の汚染防止のためのオプションのLEEDラップ
  • 工場取り付け、配線、テスト、委託済みの圧力独立制御装置
    • DDC(Comm3またはComm 4)、LonTalk、BACnet通信
    •  Trane® Air-Fi®ワイヤレス通信
  • 追加の工場取り付け、配線、テスト済みオプション
    • 変動アクチュエータ
    • 電源ヒューズ
    • 制御用電源トランス
    • トグル切断スイッチ
    •  ダクト温度センサー

空調処理システム

エアサイド

エアハンドリングユニット

トレインのカスタムエアハンは、最高レベルの柔軟性を提供し、最も厳しいアプリケーションでも正確な性能を発揮します。

光触媒空気清浄システム(IAQ)

トレインの光触媒空気清浄システム(TCACS)は単なるエアフィルターではありません。TCACSは、ろ過、除菌紫外線、光触媒酸化(PCO)プロセスという3つの技術を融合させた、他に類を見ない製品です。

ファンコイルユニット

ファンウォールユニットは、オフィスビル、アパート、寮、学校、モーテル、ホテルなどで使用される個別ルームエアコンです。

センシブルアシストメンブレン

センシブル・アシスト・メンブレン(SAM)は、メンブレン式熱交換器の効率的な設計で、特に大風量に適しています。エンタルピー膜コアと顕熱プレート交換器を組み合わせて使用します。

VAVユニット

VariTrane®可変風量ユニット(VAV)は、品質と信頼性において業界をリードする製品であり、今日のアプリケーションの特定のニーズを満たすように設計されています。この世代のVariTraneユニットは、Traneの品質と信頼性の歴史に基づき、業界で最も完全な可変風量ユニットの1つへと製品を拡張しています。

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点