VariTrane® Low-Height ファン駆動型ターミナルユニット


VariTrane® ラウンドインラウンドアウト

主な特徴

VariTrane® Low-Height parallel

10.5インチ高の筐体で、間欠的なファン制御によりエネルギーを節約する利点があります。ファンは、暖房モードの時のみ作動し、作動時には、ファンは定速または可変速度で制御可能です。またエネルギーコストをかけずに再加熱するために温かいプレナム空気を使用することで、さらにエネルギーの節約が可能です。プレナムスペースが狭く、最小限のゾーン暖房が必要な場合には、優れた選択肢です。
 

VariTrane® Low-Height

10.5インチと12インチの筐体高さのラインナップをご用意しています。シリーズ ファン駆動型ユニットでは、ファンは常に占有モードで作動します。作動時には、ファンは定速または可変速度で制御可能です。これらは、会議室、食堂などで常により高い供給風量が必要な環境で一般的に使用されます。

 

  • 主要な空気取り入れ口のサイズ: 円形 4インチから10インチ、長方形 8インチ x 14インチ
  • 風量範囲: 0 - 1,950 cfm
  • 並列および直列配置が可能で、オプションでホットウォーターおよび電気再加熱が利用可能
  • 標準のIAQ金属被覆断熱エッジと上部/下部アクセスパネル
  • オプションで電子制御モーター (ECM) および変動風量制御アルゴリズムが利用可能
  • オプションでスリムサイズのサウンドアテネーター(吸音器)付きインダクションエアインレット
  • オプションで建設期間中の汚染防止のためのLEED包装材
  • オプションで工場取り付け、配線、テスト、委託された圧力独立型制御装置
    • DDC(Comm3またはComm4)、LonTalk、BACnet通信
    • Trane® Air-Fi®ワイヤレス通信
  • 追加の工場取り付け、配線、テストされたオプション
    • 変動駆動装置
    • 電源ヒューズ
    • 制御電源トランス
    • オン/オフスイッチ
    • ダクト温度センサー
    • 変動式温水制御弁および配管パッケージ

 

空調処理システム

エアサイド

エアハンドリングユニット

トレインのカスタムエアハンは、最高レベルの柔軟性を提供し、最も厳しいアプリケーションでも正確な性能を発揮します。

光触媒空気清浄システム(IAQ)

トレインの光触媒空気清浄システム(TCACS)は単なるエアフィルターではありません。TCACSは、ろ過、除菌紫外線、光触媒酸化(PCO)プロセスという3つの技術を融合させた、他に類を見ない製品です。

ファンコイルユニット

ファンウォールユニットは、オフィスビル、アパート、寮、学校、モーテル、ホテルなどで使用される個別ルームエアコンです。

センシブルアシストメンブレン

センシブル・アシスト・メンブレン(SAM)は、メンブレン式熱交換器の効率的な設計で、特に大風量に適しています。エンタルピー膜コアと顕熱プレート交換器を組み合わせて使用します。

VAVユニット

VariTrane®可変風量ユニット(VAV)は、品質と信頼性において業界をリードする製品であり、今日のアプリケーションの特定のニーズを満たすように設計されています。この世代のVariTraneユニットは、Traneの品質と信頼性の歴史に基づき、業界で最も完全な可変風量ユニットの1つへと製品を拡張しています。

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点