VariTrane® VAV パラレル ファン駆動型ターミナルユニット


VariTrane® ラウンドインラウンドアウト

主な特徴

  • 利用可能な主要空気取り入れ口サイズ:4インチから16インチ
  • 風量範囲:0〜3,000 cfm(キュービックフィート毎分)
  • オプションで並列およびシリーズ構成を利用可能で、ホットウォーターや電気再加熱も選択可能
  • 標準のIAQ(室内空気品質)金属カプセル化断熱エッジとアクセスパネル
  • オプションで電子制御モーター(ECM)と変動式風量制御アルゴリズムを選択可能
  • オプションでサウンドアテネーターを備えた吸音器具入り誘導風取り入れ口
  • 建設フェーズ中の汚染を防止するためのオプションのLEED(リーダーシップ&エネルギー環境設計)包装
  • オプションで工場取り付け、配線、テスト、および調整済みの圧力独立制御
    • DDC(デジタルディレクトコントロール)(Comm3またはComm 4)、LonTalk、BACnet通信に対応
    • Trane® Air-Fi®ワイヤレス通信を利用可能
  • 追加の工場取り付け、配線、テスト済みオプションも利用可能
    • 変動式アクチュエータ
    • パワーヒューズ
    • 制御電源トランス
    • トグルオン/オフスイッチ
    • ダクト温度センサー
    • M変動式温水制御弁およびパイピングパッケージ

 

空調処理システム

エアサイド

エアハンドリングユニット

トレインのカスタムエアハンは、最高レベルの柔軟性を提供し、最も厳しいアプリケーションでも正確な性能を発揮します。

光触媒空気清浄システム(IAQ)

トレインの光触媒空気清浄システム(TCACS)は単なるエアフィルターではありません。TCACSは、ろ過、除菌紫外線、光触媒酸化(PCO)プロセスという3つの技術を融合させた、他に類を見ない製品です。

ファンコイルユニット

ファンウォールユニットは、オフィスビル、アパート、寮、学校、モーテル、ホテルなどで使用される個別ルームエアコンです。

センシブルアシストメンブレン

センシブル・アシスト・メンブレン(SAM)は、メンブレン式熱交換器の効率的な設計で、特に大風量に適しています。エンタルピー膜コアと顕熱プレート交換器を組み合わせて使用します。

VAVユニット

VariTrane®可変風量ユニット(VAV)は、品質と信頼性において業界をリードする製品であり、今日のアプリケーションの特定のニーズを満たすように設計されています。この世代のVariTraneユニットは、Traneの品質と信頼性の歴史に基づき、業界で最も完全な可変風量ユニットの1つへと製品を拡張しています。

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点