グリーンエネルギーとは?
太陽光、風力、地熱など、発電や利用のプロセスにおいて二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスを排出しない、または極めて排出量が少ない自然由来のクリーンなエネルギーのことです。
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
太陽光、風力、地熱など、発電や利用のプロセスにおいて二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスを排出しない、または極めて排出量が少ない自然由来のクリーンなエネルギーのことです。
グリーンエネルギーは「低炭素エネルギー」とも呼ばれ、次のようなエネルギー源が含まれます。
| 太陽光 | 太陽光発電(PV)パネルを利用して電力を生成し、HVAC システム、照明、その他の建物設備に活用します。パネルは屋上や屋外スペースに設置することができます。 |
| 風力 | 風力タービンを用いて電力を生成します。 |
| 地熱 | 地中に蓄えられた自然の熱を利用する方法です。地中熱ヒートポンプは、暖房時には地中から熱を取り込み、冷房時には地中を熱の放熱先として利用します。 |
| 水力 | 水の流れを利用して電力を生成します。 |
両者は同じ意味で使われることがありますが、厳密には グリーンエネルギーは再生可能エネルギーの一部 を指します。すべての再生可能エネルギーが「グリーン」であるとは限りません。
たとえば、バイオマスの燃焼は再生可能エネルギーに分類されますが、燃焼過程で二酸化炭素(CO₂)を排出するため、必ずしもグリーンエネルギーとは言えません。
グリーンエネルギーと呼べるのは、
といった条件を満たすエネルギーです。
商業施設におけるエネルギー消費の平均 34%は HVAC システムによるもので、ボイラー、炉、ポンプ、ファンなど、暖房・冷房に関わるすべての設備が含まれます。
化石燃料由来の電力からグリーンエネルギーへ切り替え、あわせてエネルギー効率を向上させることで、建物のカーボンフットプリントを大幅に削減することができます。
トレインでは、お客様のカーボンフットプリント削減に貢献する革新的な製品開発に取り組むとともに、自社の事業運営においても環境負荷低減を実践しています。以下は、トレインが提供するグリーン HVAC システムおよび関連技術の一例です。
| 低GWP(地球温暖化係数)冷媒 | 低GWP冷媒への移行は、脱炭素化の推進に寄与します。 |
| 高効率ヒートポンプ | 空気熱源から水熱源まで、最新世代のヒートポンプは従来の電気加熱方式と比較して最大3倍の効率を実現します。 |
| 排熱回収機能付きチラー | 冷却プロセスで本来捨てられる熱を回収し、建物の暖房に再利用することで、エネルギー効率を大幅に向上させます。 |
| ビルディングオートメーションシステム(BAS) | センサーやデータ分析を活用し、HVACシステム全体のエネルギー効率を向上させるとともに、建物全体の快適性を高めます。 |
世界的な温暖化対策のイノベーターとして、2030 年までにお客様の設備から1ギガトン(10億メートルトン)のCO2換算排出量を削減するという目標を設定しています。