ノンフロン ターボ冷凍機

効率・信頼性・安全性に妥協することなく、お客様の設備の低GWP化(100未満)実現をサポートするため、200~4,000トンの全てのレンジにおいて、ノンフロン扱い次世代冷媒採用ターボ冷凍機を取りそろえています。

ラインナップ

R-514Aターボ冷凍機(小型~中型)

環境に優しいノンフロン扱い冷媒「R-514A」を使用した国内市場に適した小型~中型ターボ冷凍機です。
低圧の安全性と漏れのない設計による継続的な製品強化が特長です。200~1200USRtの冷却能力を備えています。

R-1233zd (E) ターボ冷凍機(中型~超大型)

GWP(地球温暖化係数)がCO2と同じ値、かつODP(オゾン層破壊係数)がゼロのHFO(ハイドロフルオロオレフィン)冷媒「R-1233zd」を世界で初めて採用したターボ冷凍機。

myTest™ 工場性能試験

お客さまにお選びいただいた冷凍機が、実際にご指定通りの性能を満たしているか、納入前に工場性能試験で確認をします。

革新と信頼のノンフロンターボ冷凍機

R-514A,R1233zd採用ターボ冷凍機


世界トップシェアの実績

トレインは、約80年前の開発から現代にいたるまで「省エネ」と「環境性」を極限まで高める改良を重ね続け、世界トップシェアの実績を築いてきました。そして地球の明日のため空調業界の環境リーダーとして世界に先駆け次世代冷媒への転換を積極的に行い、200~4,000トンすべての容量域において、ノンフロン、「超低GWP化」を実現しています。

1938年 - 世界発の密閉ターボ冷凍機を開発
1951年 - 「世界最高効率」「低ミッション」を提供し続ける「CenTraVacTM」シリーズを発表
2014年 - 次世代冷媒「R-1233zd」を世界で初めてターボ冷凍機に採用
2017年 - 次世代冷媒「R-514A」を世界で初めて採用し、全容量域超低GWPのラインナップを展開



カタログ


ノンフロン冷媒採用

  • Asian engineer wearing glasses working in the boiler room,maintenance checking technical data of heating system equipment,Thailand people

    効率、騒音、持続可能性の課題に正面から取り組みます

    水冷式チラーを最適化することで、効率を最大限に高め、環境に配慮し、運転コストを削減します。

  • ctv-chiller-service-tech.jpg

    業界をリードするパフォーマンス

    CenTraVac®ターボ冷凍機は、業界で最も静かで信頼性が高く、お客様の設備の低GWP化(100未満)実現をサポートします。

  • Happy Male Executive In Office_Square.jpg

    フリークーリング

    冬季の冷却水温度が低い条件下でターボ冷凍機の圧縮機を運転することなく、冷凍機を一種の水/冷媒の熱交換器として利用します。


立ち合い工場性能試験 myTest

工場性能試験設備 Explorer Test Bay

冷凍機を空輸 アメリカからカタールへ

myTest™ 工場性能試験

納入前の冷凍機が設計通りに100%の性能を発揮することを、実際にお客様の目でご確認いただくための工場立ち会い試験です。

省エネオプション


トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点