リモートメカニカルサービスで医療施設のHVACシステムを革新

リモートメカニカルサービスは、テクノロジーを活用して医療施設のHVACシステムを監視・最適化し、患者ケアの向上、コスト削減、性能改善を実現します。

Technician Customer ipad Calmac Tanks Normal

病院を生命を持つ体のように考えてみてください。体が正常に機能するためには安定した条件が必要であるように、病院も同様です。暖房、換気、空調(HVAC)システムは体の循環系のように働き、環境を快適で健康的に保ちます。リモートメカニカルサービスは、病院にスマートウォッチを装着するようなもので、HVACシステムを常に監視し、不規則な状態を警告します。テクノロジーは病院に健康チェック、ウェルネスレポート、トレンドデータを提供し、資産を最適に維持・管理するのに役立ちます。リモートメカニカルサービスは、医療施設の重要な機器やシステムの管理を革新する技術の一例です。

リモートメカニカルサービスとは?

リモートメカニカルサービスは、HVAC機器のための高度なサービス契約で、接続ソリューションを利用して医療施設の性能を監視、分析、最適化します。
データ分析を活用することで、リモートメカニカルサービスは予防保守を可能にし、接続された機器に関する深い洞察を提供します。
これらの契約により、リモート検査が可能となり、対面訪問の代わりや準備として行われ、サービスプロバイダーが必要なツールや部品を持って十分に準備できるようにします。

 

リモートメカニカルサービスの主な特徴
  • 予防保守:
    リモートメカニカルサービスにより、サービスプロバイダーは機器の状態、性能トレンド、使用パターンを追跡できます。
    このデータを活用して、効率を最大化、機器の寿命の延長、潜在的な故障を防ぐためのカスタマイズされた保守戦略を開発します。
    これにより、修理対応や予期しないダウンタイムから脱却します。

  •  継続的な可視性:
    リモートメカニカルサービスでは、サービスプロバイダーが24時間365日データを継続的に収集します。
    この常時監視により、機器の性能を完全に把握でき、未検出の問題のリスクを軽減し、さらなるシステム最適化のための詳細なトレンドデータを提供します。

  • リモート診断:
    リモートメカニカルサービスにより、技術者はリモートでトラブルシューティングが可能になります。
    リアルタイムデータと分析を活用することで、サービスプロバイダーはデジタルで性能問題を特定し、応答時間を短縮し、保守作業を最適化します。

 

リモートメカニカルサービスの医療分野における利点
  • 患者ケアの向上と規制遵守:
    継続的な監視とリモート診断により、サービスプロバイダーは潜在的な機器の問題を早期に特定し対処できます。
    この予防的アプローチにより、患者は最良のケアを受けることができ、運用が業界規制に準拠します。

  • サービスの効率化:
    リモートメカニカルサービスはデータ収集、分析、報告を自動化し、保守プロセスを効率化します。
    これにより、サービスプロバイダーは戦略的な作業に集中でき、問題解決の迅速化、応答時間の改善、全体的な顧客サービス体験の向上が実現します。

  • コスト削減:
    スマートウォッチが不規則な心拍を警告し、軽微な問題が重大な健康危機になる前に医師の診察を促すように、システム運用の可視性が向上することで潜在的な問題を早期に検出できます。接続性により専門技術者の洞察が向上し、予期しない修理費用の最小化、不要なダウンタイムの回避、緊急サービスコールの削減が可能になります。
    予定された訪問前のデジタル検査により、技術者は問題を調査するだけでなく、解決する準備が整います。この予防的アプローチにより、高額な修理を回避し、HVACシステムの寿命を延ばすことができます。

  • 機器性能の向上:
    リモートメカニカルサービスは、予防措置により医療施設のシステム性能を向上させ、機器の寿命を短縮する問題を回避します。定期的な監視により、機器が最高効率で運転され、生産性が向上し、エネルギーの無駄が減少します。

 

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点