チラー選びで見逃してはいけないポイント

蒸気圧縮冷凍サイクルチラーはコンプレッサー、コンデンサー、蒸発器、膨張弁の主に4つの部品で構成されています。
これらの部品が高品質で堅牢であることを確認することが、長期的な信頼性の高い運転のために重要です。
しかし、最適化された運転と低い運用コストのために絶対に重要な5番目の「制御システム」が過小評価されたり見落とされたりすることがよくあります。
チラーの制御システムの構成、重要性、効率的な運転と低コストを実現する具体的な機能について詳しく見てみましょう。

 

 

Blog_What_not_to_neglect_when_choosing_a_chiller_1170x708.jpg

チラー制御システムの構成要素とは?

チラーの制御システムは、運転、厳しい条件下での稼働、異常時の保護のために、ハードウェアとソフトウェアで構成されています。
ユーザーインターフェースは、リアルタイムのチラーデータやアラームを表示し、ユーザーが適切な対応を取れるようにします。

ハードウェアとソフトウェアに加えて、チラーには、温度、圧力、流量センサーが戦略的に配置されています。
これらのセンサーが回路に接続されて重要な情報をコントローラーに送信します。情報はリアルタイムで解釈され、チラーの運転を継続的に調整します。
インバーター駆動のマグレブコンプレッサーは、さらに多くの制御パラメータを追加します。

 

なぜチラー制御システムが重要なのか?

チラー制御システムは以下の点で重要な役割を果たします:

- チラーの性能
- チラーの効率と信頼性
- 建物の性能と効率
- メンテナンスの容易さ
- ユニットの接続性

 


トレイン Sintesis ExcellentおよびXStream Excellentチラー*の制御システム

トレインの Sintesis Excellent および XStream Excellent チラーには、高性能・省エネ・保守性・接続性を高める先進的な制御システムが搭載されています。
トレインは、コントローラーのハードウェアとソフトウェアを自社で設計しており、ユニットに最適化された制御を実現しています。これにより、外部PLCを用いる方式と比べて、制御性や保守性に優れた運用が可能です。

  • ハードウェア:トレインのSymbio™ 800コントローラーは、新世代のコントローラーで、チラープラント内の他のトレイン機器とシームレスに通信できます。これは、世界中の数十万件のトレイン設置経験に基づいて設計・最適化され、通常から極限の条件まで対応します。Symbio 800は、業界初のアプリケーション専用かつ現場でプログラム可能なコントローラーです。より柔軟でカスタマイズ可能な運転シーケンスを提供します。

  • ソフトウェア:トレインの独自制御ソフトウェアに統合されたTrane Adaptive Control™アルゴリズムは、他のチラーが停止するような厳しい条件下でもチラーを稼働させ続けます。これには、データセンターなどの用途向けに、停電後の迅速な再起動機能も含まれます。

     

主な特徴:

  • 拡張されたセキュリティ、ユーザーアクセス制御、ユーザーインタラクション監査ログ
  •  BACnetイベントログ、スケジュール、トレンド、アラーム管理
  •  SDカードによるバックアップ/リストア
  •  建物の自動化システムへのシームレスな接続のための複数の通信オプション(BACnet/IP、BACnet/MSTP、Modbus RTU、Modbus TCP、LonTalk)
  •  Trane Connectリモートサービス対応
  •  Wi-Fiオプション
    この強力な組み合わせの特徴:
  • 優れた信頼性と最低の所有コストの保証

 

  • スムーズな運転と最適な性能を維持するためアダプティブコントロール
  • よりスマートで信頼性の高い運転のための高度なアルゴリズム
    例:フリークーリング、ミックスモード、機械冷却モードが自動的に有効になり、どのような運転条件でも最高の効率を確保
  • 拡張モジュールを介したI/O拡張性により、カスタムプログラミングを通じてサイドループおよび補助機器の制御が可能
  • 同時デュアルサーキットスタートによる迅速な再起動
  •  IP接続と分離されたアラームの生成能力
  •  他のコントローラーよりもBMSコマンドへの応答が速いことが証明されており、競合チラーとの比較テストで実証済み
  • フルリモートモニタリング機能を備えた接続ユニットの潜在能力を最大限に引き出す

 

 

トレインは、効率向上と顧客ニーズに合わせたチラープラント制御の実装をサポートします。

*およびその他のトレイン製チラーとヒートポンプ。
日本国内では提供していない製品がございます。詳しくはお問合せください。


英文の同記事を読む Read this article in English

 

冷凍機

効率的で持続可能、かつ信頼性の高い冷却および暖房を提供

制御・エネルギーマネジメント

お客様の設備の用途に応じて制御ソリューションを提供します

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

トレインの技術者にご相談ください

お客様の空調機器、及びシステム機器の性能を常にベストな状態に保つためにあらゆる面でお客様をサポートします。