Trane® ゾーンド・ ルーフトップ・ システムとは : 使いやすさを考慮した設計

Trane®ゾーンド・ルーフトップ・システムは、小規模な建物にお求めやすい価格のオプションを提供し、快適性と効率を高めると同時に、設置、スタートアップ、メンテナンスを簡素化します。

著者:Greg DuChane - アプリケーションエンジニア

2023年7月26日

 

zoned rooftop

Symbio® 700制御を搭載したTrane® ゾーンド・ ルーフトップ・ システム

Trane®ゾーンド・ルーフトップ・システムは、小規模な建物にお求めやすい価格のオプションを提供し、快適性と効率を高めると同時に、設置、スタートアップ、メンテナンスを簡素化します。このシステムは最近、Symbio® 700制御を搭載したトレインの最新のPrecedent® (6~25トン)ルーフトップユニットに対応するように更新されました。

 


小規模ビル向けの費用対効果の高い優れた快適性

Trane®ゾーンド・ルーフトップ・システムは、シングルゾーンまたはマルチゾーン構成(下表参照)が可能で、快適性のニーズが異なるビル内のさまざまなエリアに対して、コスト効率の高い快適性制御を提供します。

Tracer Concierge®コントロールシステムは、ビルオートメーションシステムの利点を、複雑さを伴わずに提供します。複数ゾーンのシステムに高度な機能を提供し、使いやすく、安心して操作できます。

 

容易な設計、設置、運転

パッケージ型ルーフトップ・ユニットは、冷房、暖房、換気を1台の機器で行うため、システムの設計、設置、メンテナンスが容易です。

Trane®ゾーンド・ルーフトップ・システムは、事前に設計された部品と工場で組み込み済の制御装置を使用し、互いに連動するように設計されているため、時間や予算に合わせた設置が可能です。使い慣れたコンポーネントを使用しているため、将来的にスペースの用途が変わっても簡単に再構築できます。

パッケージ化されたTracer Concierge®システムコントロールパネルは、自動検出と設定機能を備えており、より簡単かつ迅速に設置することができます。10インチタッチスクリーンディスプレイの直感的で使いやすいオペレーターインターフェイスと、オペレーターやサービスプロバイダーがどこからでもビルを管理できるモバイルアプリが含まれています。

Air-Fi®ワイヤレス・コントロールを使用することで、プロジェクトの完了が早まり、センサーの設置場所の柔軟性が向上し、自己修復型メッシュ・ネットワーキングにより信頼性が高まり、将来のスペース使用の変更に対応するための再配置が容易になります。


効率的なシステム運転

Trane®ゾーンド・ルーフトップ・システムは、最新技術を駆使して、小規模な建物の快適性を向上させ、効率を高めます。お客様のご予算やエネルギー使用目標に合わせて、さまざまな効率レベル、暖房タイプ、換気制御オプションをお選びいただけます。マニホールドコンプレッサーと可変速技術により、負荷要件に合わせてコンプレッサー容量とファン速度をより正確に調整できます。また、デマンド制御換気とエコノマイザー不要の冷房も統合されており、エネルギー使用量をさらに削減します。Symbio® 700コントローラは、ルーフトップユニットの性能を最適化し、運転とサービスを簡素化すると同時に、ビルディングオートメーションシステムとのシームレスな統合を実現します。

これらの高度な技術によってもたらされるパフォーマンスの利点を十分に活用するためには、統合されたシステム制御がソリューションの重要な要素となります。Tracer Concierge®コントロール・システムは、居住者の快適性を向上させながらエネルギー使用量を削減する高度な最適化戦略を提供し、最適なパフォーマンスを維持するために必要なメンテナンスサービスの時期をお知らせするスマートなシステムです。


お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点