1. サービス&ソリューション
  2. メンテナンス
  3. 既存設備向けサポート
  4. 熱交換器 薬品洗浄

Exchanger_enhancement_topcard.jpg

熱交換器 薬品洗浄

交換寿命の延長
  • 重要なチラーコンポーネント(空冷チラーのコイル、水冷チラーのコンデンサー)の化学的保護 
  • 腐食からの保護
お問合せ
営業・サービス拠点



熱交換器は、チラーにおいて水、冷媒、および外気の間でエネルギーを移動させる重要なコンポーネントです。
水と外気の特性は、サイトごとに異なり、HVAC熱交換器の寿命と効率を決定します。

Water-and-system-life-expectancy.jpg


水とシステムの寿命

水循環システムは、サイトを希望の温度に保つための水を分配する複雑なシステムです。これらは、水質や流速の変動に敏感な多数のコンポーネントで構成されています。これらの変動は、熱交換器およびシステム全体の効率と寿命を決定する要因となります。これらの変動は以下の問題を引き起こす可能性があります:

  • 化学的故障
    • キーパラメーター
    • 多くのコンポーネントにおける腐食
  • 機械的故障
    • メタルストレス
    • 熱交換器の内部部品
    • 「ウォーターハンマー」効果
    • 凍結および破裂した熱交換器キーパラメーター
  • 汚れ(ファウリング)やスケールの蓄積
    • 過剰なエネルギー
    • 穴の開いたチューブ

空気とシステムの寿命

空冷チラーや空気-水熱ポンプはさまざまな環境に設置されています。これらはファン付きの熱交換器を使用して、屋内と屋外の間でエネルギーを移動させるように設計されています。
トレインの熱交換器は、熱伝達を最大化するよう特別に設計されていますが、汚染された環境や腐食性の条件は交換器の能力に影響を与え、その寿命を短くする可能性があります。

最も一般的な故障モードはコイルの漏れであり、これによりHVACシステムが停止します。しかし、漏れが発生するずっと前に、システムは性能の徐々の低下とそれに伴うエネルギー消費の増加に悩まされる可能性があります。目詰まりした熱交換器は、年間で最大€3,500(約¥60万)の追加運用コストを引き起こすことがあります(典型的な650 kW容量のチラー、4500運転時間、70%負荷、0.10€/kWhに基づく)。

Modern Office Interior with Abundant Greenery and Natural Lighting
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
トップへ戻る